製品がカートに追加されました

Varioptic AF エクスプローラー 液体レンズ用ボードカメラ

Corning® Varioptic® AF エクスプローラー オートフォーカス 液体レンズ用ボードレベルカメラ

Corning® Varioptic® AF エクスプローラー オートフォーカス 液体レンズ用ボードレベルカメラ

Corning® Varioptic® AF エクスプローラー オートフォーカス 液体レンズ用ボードレベルカメラ TECHSPEC® 液体レンズ実装 Cx シリーズ レンズや同M12 マウントレンズ (別売り) を用いたプラグ・アンド・プレイ操作を可能するCorning® Varioptic® AF エクスプローラー Corning® Varioptic® AF エクスプローラー オートフォーカス 液体レンズ用ボードレベルカメラの構成部品
×
商品コード #22-097 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥139,300
数量 1+
¥139,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Color Camera
キットの構成:
1 x AF Explorer Camera Board
1 x Sony IMX335 Sensor
1 x TOF Sensor
1 x USB Type-C Cable
1 x Mounting Pedestals
White LEDs
AF Lab Camera Software

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
110 x 70 x 5 (excludes sensor and lens mount)
自重 (g):
504

電気的特性

消費電力 (W):
1.65W - 2.60W (LED Off/On, 5MP 30fps)

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
USB 3.1 Gen 1, Type-C

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount or S-Mount
固定用ねじ径:
¼-20 Tripod Adapter, Built-in Pedestals

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0°C to +65°C
保管温度 (°C):
-20°C to +85°C

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 液体レンズ技術を評価・探求するのに最適
  • AF LabソフトウェアからUSB経由で簡単駆動
  • 液体レンズ実装の TECHSPEC® Cx シリーズM12 レンズを用いてプラグ・アンド・プレイ

Corning® Varioptic® AF エクスプローラー オートフォーカス 液体レンズ用ボードレベルカメラは、液体レンズ技術とマシンビジョンアプリケーションへのそのメリットを探求するのに使いやすい評価プラットフォームです。液体レンズ実装の TECHSPEC® Cx シリーズM12 レンズを用いたプラグ・アンド・プレイに対応したAF エクスプローラーは、付属のAF エクスプローラーソフトウェア経由でセンサーの基本設定、オートフォーカスモード、オートフォーカスアルゴリズムなどの調整が簡単に行えます。Corning® Varioptic® AF エクスプローラー オートフォーカス 液体レンズ用ボードレベルカメラは、マシンビジョンやライフサイエンスアプリケーションに初めて液体レンズ技術を取り入れようとする方や、生産アプリケーション内のスタンドアローンカメラとして最適です。AF エクスプローラーには、メイン電子基板、画像センサー、ToFセンサー、ソフトウェア、製品ドキュメントが付属しています。

補足: AF エクスプローラーとの使用が可能な他のイメージセンサーに、Samsung M3085 (8MP 1/3.2型)、Sony IMX307 (2MP 1/2.8型)、Sony IMX219 (8MP ¼型) などがあり、いずれも当社のTECHSPEC® 液体レンズ実装イメージングレンズとの使用に最適化されています。詳しくはお問い合わせください。

技術情報

The AF Lab software allows for users to acquire images, record video, and easily use auto-focus features such as switched focus between different regions of interest.
The AF Lab software allows for users to acquire images, record video, and easily use auto-focus features such as switched focus between different regions of interest.

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
FPC 6pin, 20cm Extension Cable #73-272 New ¥5,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program