製品がカートに追加されました

コントローラーキット (DIAMOND Cシリーズ用)

Coherent® の更なる情報へ
#37-079: Coherent® Diamond Series CO2 Laser Controller Kit 1081382

#37-079: Coherent® Diamond Series CO2 Laser Controller Kit 1081382

×
商品コード #37-079 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥581,000
数量 1+
¥581,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様


法規制対応状況

適合証明書:

商品説明

  • 製造工程品質改善に向けた優れたビーム品質と出力安定性
  • RF電源を内蔵した完全密封の統合パッケージ
  • CWまたはパルス幅変調コントロールによる広いパワーレンジ

Coherent® Diamond Cシリーズ CO2 レーザーは、優れたビーム品質や安定性に50,000時間以上の動作時間という信頼性を提供します。レーザーマーキングや彫刻から材料加工に至る広範なアプリケーションに理想的です。Coherent Diamond Cシリーズ CO2 レーザーは、RF電源実装のコンパクトなオプションを提供します。最大出力パワーは20Wから40Wまでで、パルス幅変調 (PWM) で制御可能です。

補足: ご使用の際は、別売りのパワーサプライ (#17-206) とコントローラー (#37-079) が必要になります。

アクセサリー製品

タイトル   入力電圧 (V)  比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
コントローラーキット (DIAMOND Cシリーズ用) - #37-079 ¥581,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
48V パワーサプライ (Diamond Cシリーズ CO2レーザー用) 90 - 264 AC #17-206 ¥65,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
マウンティングブラケット (DIAMOND Cシリーズ用) - #37-081 ¥38,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう