製品がカートに追加されました

導電性テープ, 銅, 12.7mm x 5.4m

酸化インジウムスズ (ITO) コート付き導電性ウインドウ

酸化インジウムスズ (ITO) コート付き導電性ウインドウ

×
商品コード #90-013 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,600
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥6,600 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Conductive Tape
補足:
Meets Military MIL-T-470102 and UL 510 test specification.

物理的および機械的特性

全幅 (インチ):
0.5

光学的特性

コーティングスペック:
<100 Ω/sq

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-40 to 162

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 250:

商品詳細

  • 電磁干渉 (EMI) シールド、曇り防止、およびディスプレイ保護アプリケーション
  • 10Ω/sq と 100Ω/sq のコーティングオプション
  • 12.5、25、50、および75mmサイズをラインナップ
  • 導電性テープをプロトタイプ用にラインナップ

酸化インジウムスズ (ITO) コート付き導電性ウインドウは、フロートガラス基板上に導電性コーティングを施し、10Ω/sq と 100Ω/sq のシート抵抗率でラインナップします。10Ω/sq の低いシート抵抗率は、高い導電性を必要とするアプリケーションに最適で、対する100Ω/sq の抵抗率は、放熱性とNIR透過率を向上させるのに一般に用いられます。12.5~75mmまでの円形と正方形サイズでラインナップする本ウインドウは、400-700nm領域で最大88%までの可視光透過率があります。酸化インジウムスズ (ITO) コート付き導電性ウインドウは、ディスプレイ保護、EMIシールド、屋外監視、曇り防止、および結露防止のアプリケーションをはじめとする広範なアプリケーションに最適です。試作や実装を簡略化する導電性テープもラインナップ。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;