製品がカートに追加されました

同心スクエアターゲット 乳白色ソーダライムガラス

#58-773

×
商品コード #58-773 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥100,850
数量 1-4
¥100,850
数量 5+
¥95,850
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
線幅公差 (mm):
±0.002

物理的および機械的特性

パターンエリア (mm):
1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50
寸法 (mm):
76.2 x 76.2
全厚 (mm):
3.17

光学的特性

コーティング:
Vacuum Deposited Chromium Oxide (specular reflectivity <5% @ 550nm)
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
White Ivory Soda Lime Glass
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
平面度 (P-V):
0.1mm

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • 画像計測ソフトウェアのキャリブレーション用に最適
  • 1~50mmの同心状スクエアパターン
  • NIST トレーサビリティ認定書付属

画像処理用計測ソフトウェアの正確な校正用にデザインされました。1~50mm角の正方形パターン各種を同心状に配置しているため、様々な実視野寸法に対して使用することができます。標準的な無色透明のフロートガラスを基板に用いたタイプと、乳白色ソーダライムガラスを基板に用いたタイプが選べます。乳白色ガラスタイプは、不均一拡散光を有する透過照明に効果的です。どちらのタイプにも品質保証の重要性から、MIL-STD-45662Aに準拠したNIST (米国標準技術研究所)のトレーサビリティ認定書付きです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう