当社ではこの種類のCookieは使用していません。
International Light Technologies ライトメーターは、対象となる光を測定しながら自動的に平均値を設定するAccuspan ソフトウェアを搭載した携帯型ライトメーターです。本機器は、100μ秒の卓越した応答時間と優れた分解能を提供し、さまざまな照度状況での使用を可能にします。UV、NIR、および広帯域の波長レンジでラインナップするこのライトメーターは、一連の波長をカバーし、1秒間に最大16の測定値を保存することができます。International Light Technologies ライトメーターは、一般的な光測定と低照度測定用の2つのモデルをラインナップし、異なる光レベルのアプリケーションに対応します。ILT2400の測定範囲は50pA – 1mAで、低照度用のILT2500は5pA - 1mAの最小測定範囲があります。本ライトメーターは、NIST認証を受けており、写真撮影、映画撮影、建築、および環境科学用に最適です。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地