製品がカートに追加されました

Complete Light Measurement System for Irradiance, Near Flat Responseat 400-1000nm

×
商品コード #72-544 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥378,950
数量 1+
¥378,950
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

レンジ:
50pA – 1mA current

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
5 x 3 x 6

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0-40

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 100μ秒の応答時間
  • 携帯型のコンパクトかつ人間工学に基づいたデザイン
  • 拡張的なソフトウェア付属

International Light Technologies ライトメーターは、対象となる光を測定しながら自動的に平均値を設定するAccuspan ソフトウェアを搭載した携帯型ライトメーターです。本機器は、100μ秒の卓越した応答時間と優れた分解能を提供し、さまざまな照度状況での使用を可能にします。UV、NIR、および広帯域の波長レンジでラインナップするこのライトメーターは、一連の波長をカバーし、1秒間に最大16の測定値を保存することができます。International Light Technologies ライトメーターは、一般的な光測定と低照度測定用の2つのモデルをラインナップし、異なる光レベルのアプリケーションに対応します。ILT2400の測定範囲は50pA – 1mAで、低照度用のILT2500は5pA - 1mAの最小測定範囲があります。本ライトメーターは、NIST認証を受けており、写真撮影、映画撮影、建築、および環境科学用に最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう