製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS チューブ用コンパクトキューブ (M23.2ポート x 2面, RMSポート x 4面)

×
商品コード #85-515 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥8,150
数量 1+
¥8,150
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

機能:
Intersection

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
25 Sq.
全厚 (mm):
25.0
構造:
Black Anodized Aluminum

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(2) M23.2 x 0.75 / (4) RMS

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

  • 複数の光路の交差用に最適
  • ケージシステム用チューブとのインテグレーションを可能にするM23.2 or M27.5のねじ切り加工
  • 不使用の光路を塞ぐエンドキャップも用意 (別売り)

アルミ製 (黒アルマイト仕上げ)の チューブシステム用キューブは、ケージシステム用チューブと用いられるためにデザインされています。このキューブにより、複数の光路の交差が可能になります。スタンダードキューブには、M23.2とM27.5のねじ切り開口をもつポートが付いており、対するコンパクトキューブには、M23.2とRMSのねじ切り開口をもつポートが付いています。オプションのエンドキャップは、使用しない光路を遮断する際に用います。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう