製品がカートに追加されました

コンパクト電動回転ステージ インチねじホールパターン

70mm, Compact Motorized Rotation Stage

70mm, Compact Motorized Rotation Stage

×
商品コード #23-930 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥118,550
数量 1+
¥118,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
English
補足:
Controller Required: #23-931
モーターの種類:
Stepper Motor

物理的および機械的特性

移動の種類:
Rotary
ガイドシステム:
Ball Bearing
移動量 (°):
360
精度 (°):
0.03
バックラッシュ (°):
0.2
構造:
Aluminum, 3D Printed Plastic
全高 (mm):
44.7
耐荷重 (kg):
0.5
再現性 (°):
0.03
移動速度 (°/秒):
240
自重 (kg):
0.25
テーブル直径 (mm):
70
平行度 (°):
0.0083
最小インクリメンタル移動 (°):
0.02

光学的特性

分解能 (μm):
0.02°

電気的特性

最大動作電流 (mA):
500

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Gear Transmission
PC インターフェース:
USB-C

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(4) 1/4-20, (4) 6-32, (8) 2-56

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
10-40

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • コンパクトなフットプリントに経済的な価格
  • 軽量な筐体に耐久性の高いステージプラットフォーム
  • TECHSPEC ステージと接続的互換性あり
  • コントローラー #23-931 への電源供給用に パワーサプライ #21-075 をご使用ください

コンパクト電動回転ステージは、電動化した回転調整を光学系内に導入するのにコスト効率の優れたソリューションです。このステージは、正確な取り付けに向けたアルマイト仕上げのアルミステージプラットフォームと、事前装着したブレッドボード用マウンティングプレートを採用します。そのコンパクトなフットプリントは、スペースに制約のあるシステムに電動化を加える際にスペース効率を最大化します。コンパクト電動回転ステージは、当社のTECHSPEC ステージと同一のホールパターンを共有し、モーター駆動システム構築用のラボ用ベンチ部品に最適にします。ご使用の際は、コントローラー #23-931 が必要になり、付属の1m長のUSB-C ⇔ USB-Aケーブル経由で簡単に接続することができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう