当社ではこの種類のCookieは使用していません。
This large right-angle bracket is ideal for creating stable, orthogonal connections between optical components or mounting structures via standard English breadboards and posts. It features slotted faces for flexible positioning and allows for easy alignment adjustments during setup. Precision-machined, this right-angle bracket supports rigid assembly in lab environments where durability and repeatable positioning are essential.
90° アングルブラケットは、回転や直進ステージ、光学マウント、その他の位置決め製品をブレッドボード、ベンチプレート、ラボテーブルの作業面に対して90°の角度位置で取り付けることを可能にするアダプタープレートです。90° アングルブラケットは、選択するモデルによって、¼-20UNC あるいはM6 (x 1) のタップ穴を施したタップ穴バージョンと、ねじの種類にある程度拘らずに使用できるスロット穴バージョンをラインナップします。スロット穴バージョンの場合、U¼とM6の両方のキャップスクリューが使用できます (但しスロット穴間隔は1インチ (25.4mm) のみ)。どちらのバージョンも、ブレッドボードやベンチキャリアに固定する側の面には位置決め用のスロット穴が施されています。本製品に関する詳細や追加スペックは、【技術情報】タブ内の寸法図をご覧ください。
補足: ポストやブレッドボード等との接続の際は、キャップスクリュー各種をタップ穴に合わせてお求めください。
タイプ | A | B | C | D | E | 固定用タップ穴 F | 固定用キャップスクリュー G | 商品コード |
インチねじタイプ, Figure A | 1" | ½" | 3" | 2" | - | ¼-20 | ¼ | #55-379 |
ミリねじタイプ, Figure A | 25mm | 12.5mm | 75mm | 51mm | M6 x 1.0 | M6 | #55-381 | |
インチねじタイプ, Figure B | 1" | ½" | 2" | ½" | ½" | ¼-20 | ¼ | #55-378 |
ミリねじタイプ, Figure B | 25mm | 12.5mm | 57mm | 13.5mm | 6mm | M6 x 1.0 | M6 | #55-380 |
スロット穴タイプ, Figure C | 1" | ½" | 3" | 2" | - | N/A | #58-180 | |
スロット穴タイプ, Figure D | 2" | ½" | ½" | #58-181 | ||||
![]() |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地