製品がカートに追加されました

カラーゲージ ピコ 30色 光沢

×
商品コード #87-413 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥43,600
数量 1-4
¥43,600
数量 5+
¥41,500
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

補足:
All 12 Greyscale Patches Gloss. All 18 Color Patches Matte.

Product is intended for visual evaluation of resolution, not for objective measurement of resolution. It may be possible that small scratches or blemishes may appear on product and will not affect performance.

物理的および機械的特性

全長 (インチ):
0.375
全厚 (mm):
1.52
全幅 (インチ):
0.4375
パッチ数:
30.00
パッチサイズ:
1/16"

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 真のカラーバランスをテスト
  • 自然色、有彩色、原色、グレースケールで構成
  • 科学的にデザインされた30色までのパッチ

カラーチェッカーは、科学的にデザインされた独自のテストパターンで、あらゆる演色系の真のカラーバランスや光学濃度の判定をサポートします。自然色からグレースケールまで、科学的にアレンジされた正方形の「テストパターン」は、主観を排除した比較を行う上での業界スタンダードです。各色は可視スペクトルのすべての部分で同様に光を反射するため、さまざまな照明オプションにわたって色の一貫性を維持することができます。グロス (光沢) とマット (艶消し) の両カラーパッチをラインナップしており、グロスパッチは限られた照明ジオメトリで広いダイナミックレンジを提供し、マットパッチはダイナミックレンジは小さくなるものの狭い照明ジオメトリではより使いやすくなります。カラーチェッカーは、1インチのものから標準的なA4レターサイズまでを用意しており、分光、マシンビジョン、写真、グラフィックアート、電子出版、テレビなどの広範なアプリケーションに最適にします。

補足: 本製品は解像度の目視評価用に考えられたものであり、対物レンズを用いた測定用には考えられておりません。製品には小さな傷や欠陥が見受けられる場合がありますが、性能には影響ありません。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう