製品がカートに追加されました

カラースキャナーテストチャート

×
商品コード #58-197 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥39,200
数量 1-4
¥39,200
数量 5+
¥37,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Colors on Target: CYAN Azure Blue #72, MAGENTA True Pink #337, YELLOW Medium Yellow # 10, AMBER Bastard Amber #02, RED Fire #19, GREEN Moss Green #89, BLUE Brilliant Blue #69, WHITE
NIST 認証:
No

物理的および機械的特性

パターンエリア (mm):
110 x 190
寸法 (mm):
110 x 190

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Photo Paper

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • カラーフラットベッドスキャナーの評価に最適

 カラースキャナーテストチャートは、あらゆるデジタルイメージングやスキャンニングデバイスの性能評価に欠かすことのできないツールです。テストパターンは、5種類の解像度パターン (30, 75, 95, 140, 180本/インチ)、全20段階構成のグレースケール、豊富なアルファベット書体、濃度一定の2種類のグレースケールストライプ、8種類のカラーパッチ、比率 10:1の角度を持ったロンキールーリングで構成されます。

技術情報

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program