製品がカートに追加されました

Color Corrected F-Theta Lens, 163mm, 1030nm

色補正 fシータ (fΘ) レンズ

色補正 fシータ (fΘ) レンズ

×
商品コード #26-809 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥693,000
数量 1+
¥693,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Col
補足:
14mm (max input aperture diameter)
メーカー:
Edmund Optics

物理的および機械的特性

最大直径 (mm):
118.0 +0/-0.2
自重 (g):
1970
X/Y ミラー角度 (°):
±7.1
フランジバック距離 (mm):
260 @ 1030nm
入射ビーム径 1/e2 (mm):
14
最大全長 (mm):
89

光学的特性

焦点距離 FL (mm):
163.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
スキャン角度 (°):
20
スキャンフィールド (mm):
80x80
テレセントリシティ (°):
F-Theta Only: 6.7
作動距離 (mm):
185.00 @ 1030nm (with cover glass)
波長範囲 (nm):
1000 - 1060
スキャンフィールド径 (mm):
113
集光スポット径 1/e2 (μm):
22

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M79x1.0

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 広いスペクトルのレーザースキャニングアプリケーションに最適
  • スキャンフィールドにわたって回折限界かつ低波面誤差
  • 長作動距離 & 広いスキャンエリア

色補正 fシータ (fΘ) レンズは、一般的に比較的広い波長帯域幅を持つ材料加工用レーザーとの使用に向けてデザインされています。アクロマティックレンズに似たこのFθレンズは、標準的な単色光用のFθレンズとは対照的に、規定の広帯域内の各波長が同一焦点面上に一点集光され、同じ走査ジオメトリを維持します。本レンズは、ガルバノメータービームエキスパンダー、およびレーザー光源と用いる時、スキャニングシステムの像面でフラットフィールドを提供します。色補正 fシータ (fΘ) レンズは、レーザー切断、溶接、穴あけ、また共焦点顕微鏡や眼科学など、一連の材料加工や医療アプリケーションに最適です。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program