製品がカートに追加されました

PM30 サーモパイルセンサー 10mW-30W USB

Coherent® の更なる情報へ
×
商品コード #12-410 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥261,000
数量 1+
¥261,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
PM30
Coherent Part Number: 1174257
タイプ:
Meterless
感度均一性 (%):
±2
ロングパルスジュールモードレンジ (J):
0.5 - 50
空冷方法:
Air
最大入射エネルギー密度 (J/cm2):
0.6 @ 1064nm, 10ns

物理的および機械的特性

アクティブエリア径 (mm):
19

光学的特性

較正波長 (nm):
10600
波長範囲 (nm):
190 - 11000
波長域 (μm):
0.19 - 11

センサー

センサータイプ:
Thermopile

電気的特性

分光補正精度 (%):
±1.5
最大の周期的パワー (5分以内) (W):
50 (air-cooled)
最大入射パワー強度 (kW/cm2):
6
計測パワーレンジ:
10mW - 30W

ハードウェア & インターフェース接続

ケーブル長 (m):
2.5
PC インターフェース:
USB

法規制対応状況

適合証明書:

商品説明

  • 優れた損傷抵抗
  • 広ダイナミックレンジ
  • ISO 17025 認証

 Coherent® サーモパイルパワーセンサーは、CWレーザーの平均パワーやパルスレーザーのエネルギーを計測するのに最適なソリューションです。サーモパイルセンサーは、入射レーザー放射を吸収し、熱に変換した後、ヒートシンクに熱を伝えることで機能します。熱吸収部とヒートシンク間の温度差をサーモカップル接合で電気信号へと変換します。半導体センサーとは異なり、サーモパイルセンサーはサチュレーションがありません。また半導体センサーよりもよりハイパワーに対応し、フラットな分光感度特性を有します。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう