製品がカートに追加されました

PM10-19C サーモパイルセンサー 10mW-10W USB

Coherent® の更なる情報へ
×
商品コード #12-409 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥224,000
数量 1+
¥224,000
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
アクティブエリア径 (mm):
19
感度均一性 (%):
±2
較正波長 (nm):
10600
ロングパルスジュールモードレンジ (J):
0.5 - 10
分光補正精度 (%):
±1.5
最大の周期的パワー (5分以内) (W):
30 (air-cooled)
空冷方法:
Water/Air (intermittent)
最大入射パワー強度 (kW/cm2):
6
計測パワーレンジ:
10mW - 10W
最大入射エネルギー密度 (J/cm2):
0.6 @ 1064nm, 10ns

概要

モデルナンバー:
PM10-19C
Coherent Part Number: 1168344
タイプ:
Meterless

光学的特性

波長範囲 (nm):
190 - 11000
波長域 (μm):
0.19 - 11

センサー

センサータイプ:
Thermopile

ハードウェア & インターフェース接続

ケーブル長 (m):
2.5
PC インターフェース:
USB

法規制対応状況

適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 優れた損傷抵抗
  • 広ダイナミックレンジ
  • ISO 17025 認証

 Coherent® サーモパイルパワーセンサーは、CWレーザーの平均パワーやパルスレーザーのエネルギーを計測するのに最適なソリューションです。サーモパイルセンサーは、入射レーザー放射を吸収し、熱に変換した後、ヒートシンクに熱を伝えることで機能します。熱吸収部とヒートシンク間の温度差をサーモカップル接合で電気信号へと変換します。半導体センサーとは異なり、サーモパイルセンサーはサチュレーションがありません。また半導体センサーよりもよりハイパワーに対応し、フラットな分光感度特性を有します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう