製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS OBIS レーザー用ヒートシンク

Coherent® の更なる情報へ

TECHSPEC® Coherent® OBIS™ Heat Sink

×
商品コード #34-249 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥28,800
数量 1+
¥28,800
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
92 x 49 x 73
構造:
Black Anodized Aluminum

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • Coherent® OBIS™ レーザー用にデザイン
  • Cマウントチューブやケージシステムに対応
  • 10個のヒートシンク用フィン

TECHSPEC® Coherent® OBIS™ 用ヒートシンクは、一台もしくはそれ以上のCoherent社製OBIS™ レーザーTECHSPEC ケージシステムTECHSPEC Cマウントチューブシステム内に実装するためにデザインされています。ケージシステムはレーザーアライメント作業を容易にするのに対し、チューブシステムは周囲光の侵入が懸念となるアプリケーションに恰好の選択肢となります。TECHSPEC Coherent OBIS™ 用ヒートシンクは、OBIS™ レーザー動作時に安定した環境を作り出します。ヒートシンクの動作最適化ため、フィンは上方に向けた状態にしてご使用ください。Coherent OBIS™ 用ヒートシンクをTECHSPEC 90°キネマティックアダプターと組み合わせると、ビーム合成アプリケーションに最適になります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう