製品がカートに追加されました

OBIS LS ファイバーレーザーシステム 532nm x 40mW

Coherent® の更なる情報へ

Coherent® High Performance OBIS™ Fiber-Pigtailed Laser Systems

Coherent® High Performance OBIS™ Fiber-Pigtailed Laser Systems Coherent® OBIS™ FP on Left, Free-Space Version on Right Fiber-Pigtailed Laser System with Protective Cover On Fiber-Pigtailed Laser System with Protective Cover Off +1
×
商品コード #12-371 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,254,950
数量 1+
¥1,254,950
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
最大変調周波数 (MHz):
Digital: 0.05
ファイバーからの出力:
FC/APC; 8° angled
Fiber Numerical Aperture NA (1/e2):
0.06

概要

ファイバーケーブルタイプ:
5mm Protective Tubing
メーカー:
Coherent®
レーザータイプ:
Diode
モデルナンバー:
1264455

光学的特性

偏光状態:
100:1
横モード:
TEM00
波長 (nm):
532.00 ±2
M2値:
≤1.1
カラー:
Green

性能

出力 (mW):
40
出力安定性 (%):
<2
ウォームアップ時間 (分):
<5
変調周波数 (kHz):
Analog: 100
RMSノイズ:
≤0.25% (20Hz to 20MHz)

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #87-473
Europe: #87-473
Japan: #87-473
Korea: #87-473
China: #87-473
出力タイプ:
Fiber-Coupled

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
15 to 40

追加情報

レーザークラス - CDRH:
IIIb

法規制対応状況

適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 高性能 OBIS™ LX/LS レーザーにファイバー伝送機能を付加
  • 恒久的ファイバー接続により保証パワーで寿命を長期化
  • FC/APCコネクター採用の偏波保持シングルモードファイバーが高品質で低ノイズのレーザービーム出力を提供
  • Coherent® 高性能 OBIS™ LX/LS レーザーシステムもラインナップ

Coherent® 高性能 OBIS™ LX/LS ファイバーカップリングレーザーシステムは、紫外から近赤外までの波長をラインナップするプラグ・アンド・プレイ操作のOBIS™ レーザーにファイバー装着のオプションを付加しています。ファイバーは着脱できないようにレーザーに装着されているため、ファイバーの製品寿命を延ばし、一貫した出力を保証します。FC/APCコネクターの終端部は、高いノイズ干渉を気にすることなく他のシステムへの接続を可能にします。Coherent 高性能 OBIS™ LX/LS ファイバーカップリングレーザーシステムは、高品質で低ノイズのレーザービームを生成し、ハンドフリー操作も可能にします。このファイバーカップリングレーザーは、共焦点顕微鏡やDNAシークエンシング、フローサイトメトリ、医療用イメージング、及び実装アプリケーションに用いられます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう