製品がカートに追加されました

単一周波数 OBIS LX ファイバーシステム 405nmx 20mW

Coherent® の更なる情報へ
Coherent® OBIS™ Fiber-Pigtailed, Single Frequency Laser

Coherent® OBIS™ Fiber-Pigtailed, Single Frequency Laser

×
商品コード #26-481 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,214,550
数量 1+
¥1,214,550
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
コア径 (μm):
3.5
スペクトル線幅 (MHz):
160
ピーク to ピークノイズ:
<0.5%
スペクトル線幅 (pm):
0.4
Fiber Numerical Aperture NA (1/e2):
0.05

概要

ファイバーケーブルタイプ:
3mm Mono-Coil, FC/APC 8° angled
レーザータイプ:
Diode
モデルナンバー:
2278596

光学的特性

ウォームアップ後のポインティング安定性 (mrad/°C):
<5
偏光状態:
100:1 (minimum)
横モード:
TEM00
波長 (nm):
405.00
M2値:
≤1.1
カラー:
Violet

性能

出力 (mW):
20
出力安定性 (%):
<1
ウォームアップ時間 (分):
<5
ポインティング安定性 (μrad):
<30
RMSノイズ:
≤0.05

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #87-473
Europe: #87-473
Japan: #87-473
Korea: #87-473
China: #87-473
出力タイプ:
Fiber Pigtailed

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
+10 to +50

追加情報

レーザークラス - CDRH:
IIIb

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 単一周波数でコリメートされたTEM00出射ビーム
  • >1mの長いコヒーレンス長
  • 優れたSN比
  • 全てのOBIS LX/LS 用パワーサプライ、ソフトウェア、アクセサリー製品と互換性あり

Coherent® 単一周波数 OBIS™ LX レーザーシステムは、コヒーレント社のSureLock™ volume holographic grating (VHG) 安定化レーザーダイオードを搭載し、他の全てのOBIS LX/LS プラットフォームと同一のフォームファクターで一貫した単一周波数性能を提供します。405, 633, および660nmの発振波長でラインナップし、とても低い0.05%以下のSN比 (RMS) が要求されるアプリケーションに適しています。各レーザーは、コヒーレント社のPowerLocker® 体積ホログラフィック回折格子を用いて安定化され、高精度で安定した中心波長に低温度依存性、そして一貫した光学性能を実現し、安定化He-Neレーザーに代わる優れた代替品となります。Coherent® 単一周波数 OBIS™ LX レーザーシステムは、共焦点顕微鏡、DNAシーケンス、フローサイトメトリー、干渉計などのアプリケーションに最適で、他のすべてのOBIS LX/LS 用パワーサプライやアクセサリー製品、ソフトウェアと互換性があります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう