製品がカートに追加されました

COHERENT STINGRAY 開発キット

Coherent® の更なる情報へ

Coherent StingRay Developers Kit

×
商品コード #89-673 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥712,600
数量 1+
¥712,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

キットの構成:
2 Lasers Diode Modules, 8 Projection Heads, Focus Lock Tool, Controller, Mount, Cable, and Power Supply

法規制対応状況

適合証明書:

商品説明

COHERENT® StingRay™ 開発キットは、エンドユーザーやインテグレータ、研究者や教育関係者がアプリケーションに最も適した構造化照明用のレーザーパターンを素早く決定するために、様々な組み合わせを評価できるようにデザインされています。660nmと520nmで発振するStingRay™ レーザーと、それ用のロバストな各種プロジェクターヘッドで構成されており、様々な構造化照明用のレーザーパターンを形成することができます。COHERENT® StingRay™ レーザーの信頼性と柔軟性を活用した本開発キットは、使用者が迅速かつ容易に構成やセットアップを行い、使用するシステムからのデータも素早く入手することを可能にします。

技術情報

Contents of Kit

  • 660nm, 100mW StingRay Laser
  • 520nm, 50mW StingRay Laser
  • CDRH Laser Controller
  • CDRH Controller Power Supply
  • StingRay Heat Sink Mount
  • USB Cable
  • Focus Lock Tool
  • 30° Standard Focus Line (Red)
  • 30° Extended Focus Line (Red)
  • 30° Standard Focus Line (Green)
  • 30° Extended Focus Line (Green)
  • 30° Standard Focus 3-Line (Red)
  • 45° Cross Hair (Green)
  • 19 Dot Standard Focus (Red)
  • 10° Extended Focus Line(Green)

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program