製品がカートに追加されました

COHERENT POWERMAX WAND センサー 325-1065nm

Coherent® の更なる情報へ
×
商品コード #88-425 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥299,600
数量 1+
¥299,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

光学部品のタイプ:
Diffuse Quartz
直線性 (%):
±1
感度均一性 (%):
±1
空冷方法:
Air
計測応答時間 (秒):
0.5

物理的および機械的特性

アクティブエリア径 (mm):
8

光学的特性

較正波長 (nm):
514
波長範囲 (nm):
325 - 1065

センサー

センサータイプ:
Silicon

電気的特性

分光補正精度 (%):
±4 (325 - 900nm)
±5 (900 - 1065nm)
最大入射パワー強度 (W/cm2):
20
計測パワーレンジ:
8.5μW - 140mW
等価雑音パワー (NEP):
170nW

ハードウェア & インターフェース接続

ケーブル長 (m):
2.5
PC インターフェース:
USB

法規制対応状況

適合証明書:

商品説明

  • 高感度シリコンフォトダイオード
  • スリム形状
  • CW やパルスレーザー計測に最適

Coherent® PowerMax Wand センサーは、紫外から赤外までのCW やパルスレーザー計測用に高感度シリコンフォトダイオードを利用しています。PowerMax Wand センサーは、レーザー波長に応じて8.5μW から140mW 超のパワー計測や、50pps を超えるパルスレーザー計測用に最適です。USB 駆動の本レーザー計測デバイスは、分光的に校正済みのフィルターを利用してレーザービームを減衰するため、一般にフォトダイオードで計測可能な平均パワーよりも高い測定を可能にします。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう