製品がカートに追加されました

Coherent® 高感度サーモパイルセンサ― PS19Q 1168343 | 1W パワー

Coherent® の更なる情報へ
×
商品コード #68-626 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥356,200
数量 1+
¥356,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
PS19Q Coherent Part Number: 1168343
タイプ:
Meterless
直線性 (%):
±1
感度均一性 (%):
±2
ロングパルスジュールモードレンジ (J):
0.001 - 1
ロングパルスジュールモード精度 (%):
±3
空冷方法:
Air
計測応答時間 (秒):
2
補足:
Includes a Wedged Quartz Window to Eliminate Thermal Background Radiation and Air Current Effects
Maximum Incident Energy Density:
50mJ/cm2 (10ns, 1064nm)

物理的および機械的特性

アクティブエリア径 (mm):
19

光学的特性

較正波長 (nm):
514
波長範囲 (nm):
300 - 2100
波長域 (μm):
0.3 - 2.1

センサー

センサータイプ:
Thermopile

電気的特性

分光補正精度 (%):
±1.5
最大入射パワー強度 (kW/cm2):
0.5
計測パワーレンジ:
100µW - 1W
Minimum Power (mW):
0.1
最大パワー (W):
1
等価雑音パワー (NEP):
3µW

ハードウェア & インターフェース接続

ケーブル長 (m):
2.5
PC インターフェース:
USB

環境および耐久性的要素

Thermally Stabilized:
Yes

法規制対応状況

適合証明書:

商品説明

  • ハイパワー計測用のサーモパイル型ディテクター
  • ディテクター面上のビーム位置を計測
  • ISO 17025 認証

 Coherent® ビーム位置検知機能付きサーモパイルパワーセンサーは、様々なCW やパルスレーザーの平均パワーとエネルギーを計測するためにデザインされた全目的型センサーです。Coherent® ビーム位置検知機能付きサーモパイルパワーセンサーは、4 分円のサーモパイル検出ディスクを利用してディテクター面上のレーザービームの位置を検知し、かつそのレーザーパワーも計測します。Coherent® サーモパイルセンサーは、広範な入射パワーに対して使用でき、サチュレーションもありません。

補足:組み込み用にデザインされたLM-20 は、ヒートシンクへの固定が必須です。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう