製品がカートに追加されました

Coherent LaserCheck 携帯用パワーメーター

Coherent® の更なる情報へ

Coherent® LaserCheck™, #12-394

×
商品コード #12-394 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥77,450
数量 1+
¥77,450
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
アクティブエリア径 (mm):
8.0
スペクトル感度 (nm):
400 - 1064
メーター表示精度 (%):
±5
入射エネルギー密度 (W/cm2):
Without Filter: 0.5
With Filter: 30
表示分解能 (μW):
0.01
入射パワー (mW):
Without Filter: 0.005 - 10
With Filter: 0.005 - 1000
最小計測パワー(μW):
3 - 10

概要

付属のフィルター:
SCHOTT NG-9, 1 mm thick
光学部品のタイプ:
NG-10 Schott ND Filter, 1mm Thickness
奥行 (インチ):
0.78
反応時間 (ms):
2 - 10

物理的および機械的特性

全長 (インチ):
6.59
自重 (g):
44
全幅 (インチ):
0.92

センサー

センサータイプ:
Silicon Cell

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
Battery, Lifetime: 180,000 Samples @ 12 seconds/sample

法規制対応状況

適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 0.5μW~1Wの計測可能パワー
  • 計測波長を手動選択可能 (400~1064nm)
  • ±8%の精度

低出力CWレーザー用のパワーメーターとしては、その小型・携帯性、多機能性、価格などの点で、今日の市場において非常に画期的な製品です。多機能性の例として、本製品は使用者のマニュアル操作により、パワー計測/計測波長の表示切り替え、計測波長の設定、計測作業/計測値ホールド機能 (10秒間表示) の切り替え、アッテネーター (ガラスフィルター; 本体に内蔵) の使用/不使用の選択が可能です。一方、パワーメーター本体によるオート操作により、計測レンジの切り替えや波長補正、計測値ホールド機能、自動OFFが自動的に行われます。また過度のエネルギーが入射すると、トーンジェネレーターにより、音でその情報を使用者に伝えます。内蔵の液晶デジタルディスプレイ (3桁表示) は、計測値だけでなく、その単位 (μW 、或いはmW) も同時に表示します。携帯に便利なポケットクリップ付きです。保管ケースと取扱説明書 (英文) 付属。

補足: 電池は交換不可です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう