製品がカートに追加されました

USB3.0カメラ FLIR CM3-U350S5 カラー

Teledyne FLIR の更なる情報へ
FLIR/IIS Chameleon®3 USB3 カメラ

FLIR/IIS Chameleon®3 USB3 カメラ

FLIR/IIS Chameleon®3 USB3 カメラ
×
商品コード #36-078 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥124,600
数量 1+
¥124,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Color Camera
メーカー:
FLIR
カメラシリーズ:
Chameleon®3
モデルナンバー:
CM3-U3-50S5C-CS

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
44 x 35 x 22.1 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
54.9
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
16MB
撮像素子:
Sony IMX264
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
2/3"
解像度 (メガピクセル):
5.00
有効画素数 (H x V):
2,448 x 2,048
ピクセルサイズ, H x V (μm):
3.45 x 3.45
センサーエリア, H x V (mm):
8.45 x 7.07
フルフレームレート (fps):
35.00
階調:
12 bit
露光時間:
13μs - 31.995s
ダイナミックレンジ (dB):
70.60
マシンビジョン規格:
USB3 Vision v1.0

電気的特性

消費電力 (W):
Not Specified

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
USB 3.1 Gen 1
コネクター:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks
パワーサプライ:
Power over USB or via GPIO
GPIO数:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO)
インターフェースポート方向:
Side Panel
GPIO コネクタータイプ:
9-pin JST

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210
マウント:
CS-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +45
保管温度 (°C):
-30 to +60

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • USB3 接続
  • 軽量な構造
  • コンパクトデザイン

Teledyne Imaging FLIR/IIS Chameleon®3:USB3を用いた容易な実装 

コンパクトなUSB3 カメラ

Chameleon®3 カメラは、一般的なCMOSイメージセンサーとUSB 3.0の使いやすさに、小型フォームファクターと1.3MPから5.0MPまでのカメラセンサー解像度を組み合わせます。

このカメラは、信頼性に向けてデザインされたコンパクトな44 x 35 x 19.5mmの軽量メタルケースを採用します。複数の取り付け用ポイントとロッキング式のUSB 3.0接続を装備します。カメラには、画像再送信用のオンカメラフレームバッファと、ロック式接続機構が付いた光学的に絶縁されたGPIOを搭載します。

装備 

  • 小型フォームファクター 
  • カメラ上の画像処理: 色補間、ガンマ、およびLUT
  • データインターフェース:USB3
  • 16MBのフレームバッファ
  • LED ステータスインジケーター
  • Spinnaker SDKとFlyCapture インターフェース

アプリケーション 

  • ライフサイエンス機器 
  • ファクトリーオートメーション 
  • 生体認証キオスクソリューション 
  • 検眼鏡検査 
  • 3D スキャニング 
  • 自動化光学検査 
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program