製品がカートに追加されました

USB3.0カメラ FLIR CM3-U331S4 白黒

Teledyne FLIR の更なる情報へ
FLIR/IIS Chameleon®3 USB3 カメラ

FLIR/IIS Chameleon®3 USB3 カメラ

FLIR/IIS Chameleon®3 USB3 カメラ
×
商品コード #36-075 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥80,500
数量 1+
¥80,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Monochrome Camera
メーカー:
FLIR
カメラシリーズ:
Chameleon®3
モデルナンバー:
CM3-U3-31S4M-CS

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
44 x 35 x 22.1 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
54.9
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
16MB
撮像素子:
Sony IMX265
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1/1.8"
解像度 (メガピクセル):
3.20
有効画素数 (H x V):
2,048 x 1,536
ピクセルサイズ, H x V (μm):
3.45 x 3.45
センサーエリア, H x V (mm):
7.07 x 5.3
フルフレームレート (fps):
55.00
階調:
12 bit
露光時間:
11μs - 32s
ダイナミックレンジ (dB):
69.19
マシンビジョン規格:
USB3 Vision v1.0

電気的特性

消費電力 (W):
Not Specified

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
USB 3.0
コネクター:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks
パワーサプライ:
Power over USB or via GPIO
GPIO数:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO)
インターフェースポート方向:
Side Panel
GPIO コネクタータイプ:
9-pin JST

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210
マウント:
CS-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +45
保管温度 (°C):
-30 to +60

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • USB3 接続
  • 軽量な構造
  • コンパクトデザイン

Teledyne Imaging FLIR/IIS Chameleon®3:USB3を用いた容易な実装 

コンパクトなUSB3 カメラ

Chameleon®3 カメラは、一般的なCMOSイメージセンサーとUSB 3.0の使いやすさに、小型フォームファクターと1.3MPから5.0MPまでのカメラセンサー解像度を組み合わせます。

このカメラは、信頼性に向けてデザインされたコンパクトな44 x 35 x 19.5mmの軽量メタルケースを採用します。複数の取り付け用ポイントとロッキング式のUSB 3.0接続を装備します。カメラには、画像再送信用のオンカメラフレームバッファと、ロック式接続機構が付いた光学的に絶縁されたGPIOを搭載します。

装備 

  • 小型フォームファクター 
  • カメラ上の画像処理: 色補間、ガンマ、およびLUT
  • データインターフェース:USB3
  • 16MBのフレームバッファ
  • LED ステータスインジケーター
  • Spinnaker SDKとFlyCapture インターフェース

アプリケーション 

  • ライフサイエンス機器 
  • ファクトリーオートメーション 
  • 生体認証キオスクソリューション 
  • 検眼鏡検査 
  • 3D スキャニング 
  • 自動化光学検査 

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
CSマウントアダプター (CSマウントカメラ用Cマウントアダプター (5mm厚鏡筒)) #03-618 ¥3,250   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
USB 3.1 Micro-B ⇔ USB-A ロッキング式ケーブル 3m #86-770 ¥3,500   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
USB 3.1 Gen 1 Micro-B ⇔ USB-A ロッキング式ケーブル 5m #88-058 ¥5,350   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
BLACKFLY®用三脚アダプター (¼-20UNC) #88-210 ¥1,700   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
USB 3.1 PCIe 2ポート インタ-フェースカード #86-769 ¥7,600   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
USB 3.1 PCIe 2.0x1 4ポート インタ-フェースカード #89-539 ¥11,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
USB3.1 4ポート ロッキングスクリュー付きHUB (電源付き) #89-540 ¥22,400   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

イメージングレンズセレクター

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう