当社ではこの種類のCookieは使用していません。
Teledyne Imaging FLIR/IIS Chameleon®3:USB3を用いた容易な実装
コンパクトなUSB3 カメラ
Chameleon®3 カメラは、一般的なCMOSイメージセンサーとUSB 3.0の使いやすさに、小型フォームファクターと1.3MPから5.0MPまでのカメラセンサー解像度を組み合わせます。
このカメラは、信頼性に向けてデザインされたコンパクトな44 x 35 x 19.5mmの軽量メタルケースを採用します。複数の取り付け用ポイントとロッキング式のUSB 3.0接続を装備します。カメラには、画像再送信用のオンカメラフレームバッファと、ロック式接続機構が付いた光学的に絶縁されたGPIOを搭載します。
装備
アプリケーション
タイトル | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|
USB 3.1 Micro-B ⇔ USB-A ロッキング式ケーブル 3m | #86-770 | ¥3,400 見積依頼する |
|
||
USB 3.1 Gen 1 Micro-B ⇔ USB-A ロッキング式ケーブル 5m | #88-058 | ¥5,150 見積依頼する |
|
||
BLACKFLY®用三脚アダプター (¼-20UNC) | #88-210 | ¥1,650 見積依頼する |
|
||
USB 3.1 PCIe 2ポート インタ-フェースカード | #86-769 | ¥7,350 見積依頼する |
|
||
USB 3.1 PCIe 2.0x1 4ポート インタ-フェースカード | #89-539 | ¥11,000 見積依頼する |
|
||
USB3.1 4ポート ロッキングスクリュー付きHUB (電源付き) | #89-540 | ¥21,950 見積依頼する |
|
||
GPIO Cable with 8-pin JST Connector for Chameleon3 | #28-659 | ¥3,400 見積依頼する |
|
||
GPIO Cable with 9-pin JST Connector for Chameleon3 | #28-660 | ¥1,950 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地