製品がカートに追加されました

クリアパス1951 USAFテストターゲット 38mm

×
商品コード #58-402 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥149,800
数量 1-4
¥149,800
数量 5+
¥142,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

内径 (mm):
34.00
外径 (mm):
38.1
全厚 (mm):
0.01
構造:
Anodized Aluminum Mount
ハウジング公差 (mm):
±0.01

光学的特性

解像力/分解能:
Minimum: Group 0, Element 1
Maximum: Group 3, Element 6

ねじ径 & 固定

枠厚 (mm):
1.03

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • X線, UV, サーマル, 遠赤外 (FIR) 用イメージングシステムの解像度を評価
  • マウントを容易にする金枠付き
  • 透過アプリケーション用に最適

クリアパス USAF 1951 テストターゲットは、電解蒸着により作られたニッケルの極薄い基板を用いて製造されます。USAFパターン内にはガラスが一切使用されていないため、その光路は空気のみとなり、波長による分散の影響や基板による光の吸収の問題をなくすことができます。USAFテストパターンは、グループ0/ライン1からグループ3/ライン6までに対応しています。合成石英製のUSAFターゲットが主に近紫外光を用いたアプリケーションに効果的なのに対し、本ターゲットは深紫外や遠赤外光を用いたアプリケーションに特にお勧めです。ニッケルの基板自体は、所定のサイズの2枚の金枠間に固定されます。

技術情報

Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951
Element
Group No.
0 1 2 3
1 1.00 2.00 4.00 8.00
2 1.12 2.24 4.49 8.98
3 1.26 2.52 5.04 10.10
4 1.41 2.83 5.66 11.30
5 1.59 3.17 6.35 12.70
6 1.78 3.56 7.13 14.30

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
レンズホルダー M6/U1/4 38.1mm #64-565 ¥4,300 数量 10+ ¥3,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program