製品がカートに追加されました

Chromacity 1040 High Power, 1040nm, 4W Free Space Ultrafast Laser

Chromacity の更なる情報へ
Chromacity Ultrafast Lasers

Chromacity Ultrafast Lasers

×
商品コード #23-935 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥7,057,400
数量 1+
¥7,057,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

空冷方法:
Air
メーカー:
Chromacity
レーザークラス - CDRH:
4
モデルナンバー:
Chromacity 1040 High Power
Pulse Energy (nJ):
>35

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
426 x 250 x 108

光学的特性

偏光状態:
Linear
波長 (nm):
1,040.00
M2値:
<1.2
ビーム径 (mm):
0.5 - 1.2
ビーム拡がり角 (mrad):
<2
カラー:
Infrared
パルス幅 (fs):
<150

電気的特性

出力 (W):
4
パルス繰り返しレート PRR (MHz):
100

ハードウェア & インターフェース接続

要求電源:
110-240V AC, 80W
出力タイプ:
Free Space

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 低コストでコンパクトなウルトラファスト (<150fs) レーザー
  • 直感的なユーザーインターフェースで簡単セットアップ
  • 長期的に安定した出力
  • コンパクトなレーザーハウジングと出力効率の高いレーザーキャビティ

Chromacity 超短パルスレーザーは、高出力かつ安定したフェムト秒 (fs) パルスを、ロバストかつシンプルなコスト効率の高いシステムで行うようデザインされています。コンパクトなファイバーベースのアーキテクチャーを採用する本レーザーは、空冷式でエネルギー効率が高いにもかかわらず、比較可能なチタンサファイアシステムの数分の一のテーブルスペースに収まります。ファイバーを利用することも、システムのミスアライメントを本質的に起こりにくくし、セットアップにかかる時間をわずか数時間程度に減らします。Chromacity 超短パルスレーザーは、520 か 1040nmの波長で、2~4Wの範囲内の外部出力をラインナップします。このレーザーシステムは、多光子顕微鏡、スーパーコンティニューム発生、量子イメージングなど、さまざまなイメージングや研究用途に最適です。

補足: どのシステムを購入しても、Chromacityの認定されたレーザーエンジニアによるレーザーセットアップのためのビデオ会議 (英語) を付属します。

波長のより長い (チタンサファイアと比較して) Chromacity 1040nm レーザーは、より深く試料に入り込み、複数の蛍光マーカーの検出を可能にします。その高い出力は、良好なSN比を維持しながら複数の実験を実行する柔軟性を与え、高い平均出力と優れたビーム品質の組み合わせにより、3次元多光子イメージングなどの非線形効果を操作するために必要な最高強度への到達を確実にします。Chromacity 1040nm レーザーは、二光子や第2高調波発生 (SHG)、ライトシート/選択的平面照明顕微鏡 (SPIM) をはじめとするライフサイエンス顕微鏡、スタンドオフ検出やプロセス制御用のFTIRをはじめとする分光アプリケーション、基礎分光学研究や光重合、ナノ粒子変形、焼結などの材料特性評価アプリケーション、および非線形光学、量子通信、量子もつれなどの基礎フォトニクス研究などのアプリケーションに理想的です。

Chromacity 520nm レーザーは、同様のアプリケーションの多くに使用でき、振動分光や半導体の欠陥分析などのアプリケーションにも用いられます。

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program