製品がカートに追加されました

Chiron Series 3mm Aperture

Chiron シリーズ #29-674

Chiron シリーズ #29-674

×
商品コード #29-674 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥905,800
数量 1+
¥905,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Chiron Series
結晶タイプ:
BBO

物理的および機械的特性

開口径 (mm):
3

光学的特性

波長範囲 (nm):
200 - 1650
シングルパス挿入損失 @ 1064nm:
<λ/6
固有コントラスト比 (ICR) @ 1064 nm:
> 1000:1
シングルパス挿入損失:
< 1.5%

電気的特性

電圧コントラスト比 (VCR) @ 1064nm:
> 1000:1
繰り返しレート (kHz):
1000

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 1MHzまでの高性能位相変調
  • UVからNIRスペクトルまで98%超の透過率
  • >10J/cm2 の損傷閾値
  • Qスイッチング、パルスピッキング、およびレーザー出力制御に最適

G&H ポッケルスセルは、高性能な電気光学位相変調をポッケルス効果を通じて行うようにデザインされており、電圧制御の波長板として機能します。最高純度99%のKD*P結晶かβ-バリウムホウ酸塩 (BBO) 結晶を利用するこのポッケルスセルは、UVからNIRスペクトルまで98%超の透過率を実現し、10J/cm2超の高損傷閾値があります。セラミック製の開口部と高級UVグレードの合成石英窓をもつこのポッケルスセルは、窒素封入の密封したコンパクト設計で、高い透過率とコントラスト比をその長い寿命にわたり維持します。Impact シリーズは、堅牢なゾルゲルと300 – 1100nmまでの一般的なレーザー波長に対応する高損傷閾値の誘電体膜ARコーティングを採用します。高電圧駆動用にデザインされた先進コネクターは、接続を迅速に行い、システム設計と組み立てを容易にします。Chiron ポッケルスセルは、圧電結合係数を最小化し、BBO結晶が1MHzに達する高繰り返しレートで圧電リンギングなく動作するのを可能にします。加えて、BBOのデュアル結晶構成を採用するChiron シリーズは、1064nmで1000:1を超える電圧コントラスト比を維持しながら、λ/4電圧駆動の低減を実現します。このポッケルスセルは、Qスイッチング、パルスピッキング、回生増幅、およびレーザーパワー制御など、一連のレーザーベースアプリケーションに最適です。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Q-Drive Benchtop Driver #29-677 New ¥289,800   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
HVR-75100 Chiron Driver #29-678 New ¥2,174,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program