製品がカートに追加されました

Chalcogenide Glass Window, IRG27, 25.4mm Dia. 3mm Thick

SCHOTT Optical Components の更なる情報へ
SCHOTT カルコゲナイドウインドウ

SCHOTT カルコゲナイドウインドウ

×
商品コード #72-864 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥37,700
数量 1+
¥37,700
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

タイプ:
IR Window
補足:
Delivered in vacuum-sealed packaging

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
直径 (mm):
25.40 ± 0.1
全厚 (mm):
3.00 ± 0.1
端面:
Polished
ヤング率 (GPa):
16.8

光学的特性

コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
2.4841 @ 1μm
2.4129 @ 5μm
2.3842 @ 10μm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
SCHOTT IRG27
平面度 (P-V):
<5 λ P-V @ 632.8
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
1000 - 10000

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
22.5 x 10–6/K (20 - 100°C)
比重 (g/cm3):
3.2
転移点 (°C):
197

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • SCHOTT社製 IRG 赤外透過ガラス
  • 軽量でSWIR、MWIR、およびLWIR スペクトルで広い透過帯域
  • ゲルマニウムへの理想的代替品

SCHOTT カルコゲナイドウインドウは、幅広いIRアプリケーションに適し、ゲルマニウム基板への理想的代替品になります。NIR-LWIR領域での卓越した透過率に向けて最適化された5種類の異なるガラスをラインナップし、dn/dtと分散の低さで高い色補正があります。低比重、低熱膨張係数、および耐薬品性により、低SWaPアプリケーションや温度変化の激しい過酷な環境に対して素晴らしい選択となります。SCHOTT カルコゲナイドウインドウは、25.4mm径と3mm厚の標準的サイズでラインナップします。このウインドウは、サーマルイメージング、分光、およびセンシングアプリケーションに最適です。

補足:IRG27は有毒材料のため、取扱いには特にご注意ください。人体への影響を避けるためにも、取扱いの際は、ゴムか樹脂製グローブを常に着用ください。すべてのIRG材料は柔らかく、キズがつきやすいため、取り扱いには注意が必要です。本材料は低湿度環境内に保管し、光学部品表面のヘイズの発生を避けるため、UV光の長時間露光は避ける必要があります。

  • IRG22 – NIR領域で優れた透過率を提供。化学式 Ge33As12Se55
  • IRG24 – 熱に敏感なアプリケーションに対して低熱膨張係数を提供。化学式 Ge10As40Se50
  • IRG25 – SWIR、MWIR、およびLWIRで優れた透過率を提供。化学式 Ge28Sb12Se60
  • IRG26 – 12.5umで吸収を最小限に抑え、例外的に広い透過領域を提供。ゲルマニウムフリー。化学式 As40Se60
  • IRG27 – 高いSWIR/MWIR透過率と低熱膨張係数を併せ持つ。ゲルマニウムフリー。化学式 As2S3

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう