面粗さ標準器は、22.2 x 9.5mmサイズの30種の電鋳ニッケルプレートで構成され、最も一般的な6通りの機械加工法の表面仕上げを迅速に評価できます。ラッピング、リーミング、研削、フライス、旋盤の各仕上げ法の標準器は、AA (マイクロインチ) とそれに等価なミリ規格のRa (マイクロメーター) で規格化されます。どの面標準タイプも、マスターから一貫して複製され、名目値の±10%内の精度があります。面粗さ標準器は、品質保証ラボ、エンジニアリング部門、製図室、および機械加工ショップにとって理想的なツールです。本標準器は、設計者やオペレーターが機械加工された部品の手触り、見かけ、肌理についてリアルな感触を与えます。取扱説明書とCLA/Ra/AA 相関グラフ付属。本標準器は、ハンディな152 x 76mmサイズの財布型キャリングケース内に格納されます。認証済みユニット (#56-959) には、長文形式のNISTトレーサブル校正レポート付属です。
技術情報
表面仕上げタイプ
サンプル数
マーキングサイズ (AA値)
フラット・ラッピング
3
2, 4, 8μin
リーミング
3
16, 32, 63μin
研削
6
2, 4, 8, 16, 32, 63μin
水平フライス
6
16, 32, 63, 125, 250, 500μin
垂直フライス
6
16, 32, 63, 125, 250, 500μin
ターニング
6
16, 32, 63, 125, 250, 500μin
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.