当社ではこの種類のCookieは使用していません。
ISP Optics 赤外 (IR) 用直角プリズムは、入射プリズム面に応じて、レーザービームや画像光路の90°または180°偏角を行います。フッ化カルシウム (CaF2)、ゲルマニウム (Ge)、あるいはジンクセレン (ZnSe) 基板でラインナップするこの直角プリズムは、一連のIR レーザーやイメージングアプリケーションに最適です。低屈折率で、0.2 – 7µmまでの広い透過領域を有するCaF2は、UVからIRまで高透過率を必要とするアプリケーションに有益にします。2 – 14µmまでを透過し、11µmでは4.002の高屈折率を有するGeは、光路長を最大化する必要のあるアプリケーションに用いられます。0.6 - 18µmまでを高くかつ均一に透過するZnSeは、通常は632.8nmのHe-Ne アライメント用レーザーと10.6µmの出力ビームを備えたCO2 レーザーシステムに実装されます。ISP Optics 赤外 (IR) 用直角プリズムは、ビーム/イメージの変位用に組み合わせて用いることができます。
補足: ジンクセレンは有毒物質のため、取り扱いには特に注意が必要です。汚染のリスクを避けるため、ゴムまたはプラスチック製の手袋を必ず着用ください。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地