製品がカートに追加されました

ISP 赤外 (IR) 用直角プリズム CaF2 12.7mm

ISP Optics の更なる情報へ

Infrared (IR) Right Angle Prisms

×
商品コード #19-706 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥214,900
数量 1-5
¥214,900
数量 6+
¥171,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Right Angle Prism
モデルナンバー:
CF-RP-12

物理的および機械的特性

寸法公差 (mm):
±0.25
有効径 (%):
85.00
斜面部の全長 (mm):
18.00
直角構成面部の全長 (mm):
12.70

光学的特性

コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
角度公差 (分):
±10
像方向:
Left-Handed
偏角 (°):
90
波長範囲 (nm):
200 - 7000
波長域 (μm):
0.2 - 7
平面度 (P-V):

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • CaF2, Ge と ZnSe基板
  • 90°の偏角
  • コリメート光源との使用に最適
  • 他の赤外用オプティクスもラインナップ

ISP Optics 赤外 (IR) 用直角プリズムは、入射プリズム面に応じて、レーザービームや画像光路の90°または180°偏角を行います。フッ化カルシウム (CaF2)、ゲルマニウム (Ge)、あるいはジンクセレン (ZnSe) 基板でラインナップするこの直角プリズムは、一連のIR レーザーやイメージングアプリケーションに最適です。低屈折率で、0.2 – 7µmまでの広い透過領域を有するCaF2は、UVからIRまで高透過率を必要とするアプリケーションに有益にします。2 – 14µmまでを透過し、11µmでは4.002の高屈折率を有するGeは、光路長を最大化する必要のあるアプリケーションに用いられます。0.6 - 18µmまでを高くかつ均一に透過するZnSeは、通常は632.8nmのHe-Ne アライメント用レーザーと10.6µmの出力ビームを備えたCO2 レーザーシステムに実装されます。ISP Optics 赤外 (IR) 用直角プリズムは、ビーム/イメージの変位用に組み合わせて用いることができます。

補足: ジンクセレンは有毒物質のため、取り扱いには特に注意が必要です。汚染のリスクを避けるため、ゴムまたはプラスチック製の手袋を必ず着用ください。

技術情報

1度の反射で90°偏角
1度の反射で90°偏角
2度の反射で再帰反射
2度の反射で再帰反射
直角プリズムの光路図 (1度反射時)
直角プリズムの光路図 (1度反射時)
直角プリズムの光路図 (2度反射時)
直角プリズムの光路図 (2度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (1度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (1度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (2度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (2度反射時)

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program