製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS スイベルジョイント・アドオンキット

TECHSPEC® Swivel Joint Add-On Kit

TECHSPEC® Swivel Joint Add-On Kit TECHSPEC® Swivel Joint Add-On Kit, #89-745
×
商品コード #89-745 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥41,600
数量 1+
¥41,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

キットの構成:
Swivel Adapter Plates (x4), M6 Post Adapters (x2), Angle Brackets (x2), 30mm Standard Cage Plate (x2)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

Cage system support rods and optical mounts are included as part of the TECHSPEC Cage System Component Kit and sold individually.

TECHSPEC® ケージシステム機能拡張キットは、TECHSPEC® ケージシステムコンポーネントキットに追加の調整機構を与えることで、その機能性を拡張します。移動アドオンキットには、25mmまでの直進移動を加えるのに必要となる各部品が含まれており、シンプル移動かボールベアリング移動の組み立て品を構築することができます。スイベルジョイント・アドオンキットには、複数個のスイベルアダプターの他にM6ポスト用アダプター、アングルブラケット、30mm内径の標準ケージプレートが含まれており、ケージシステムのセットアップに180°の連続的な角度調整機構を加えることができます。角度位置の固定も可能なため、不要な移動や再調整を行う手間を省くことができます。

補足: ケージシステム用サポートロッドと光学マウントは、TECHSPEC® ケージシステムコンポーネントキットに一部付属です。また個々の製品は個別に購入することができます。

技術情報

Cage System Translation Add-On Kit Contents
Stock No. Description Usage Qty
#86-847 Ball Bearing Translation Kit Includes a micrometer mount kit, and plates and bushings for ball bearing translation 1
#86-838 Compression Springs (2pk) Extend travel range to 1" 1
#58-663 1" Micrometer Drive 1" fine adjustment with 0.001" graduations 1
#85-630 30mm Standard Mounting Plate Cage construction plate used for simple translation assembly 1
#86-845 Shaft Collar (2pk) Can be used instead of a fixed plate for simple translation 1

Cage System Swivel Joint Add-On Kit Contents
Stock No. Description Usage Qty
#85-670 Swivel Adapter Circular adapter rotates around center pivot point 4
#85-692 M6 Post Adapter Extend travel range to 1" 2
#85-664 Angle Bracket Connects swivel adapters to cage plates for swivel assembly 2
#85-630 30mm Standard Cage Plate Provide structure and connect joint to optical system 2

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう