製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ケージシステム用アダプタープレート

#86-846

×
商品コード #86-846 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥5,400
数量 1+
¥5,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

機能:
Adapter Plate

物理的および機械的特性

Plate Inner Diameter (mm):
32.0
寸法 (mm):
42 Sq.
Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm):
42.42 (30.0 Sq.)
Bolt Circle Diameter for M3 Thru (mm):
38.0
構造:
Black Anodized Aluminum

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

商品説明

  • TECHSPEC® 光学ケージシステムと他社製ケージシステム間に接続的互換性
  • 30mm 角上のロッド接続用ザグリ穴 (他社製ケージシステムに共通) を、TECHSPEC® ケージシステムの 38mm ボルトサークル径に変換
  • 32mmの開口径

TECHSPEC® ケージシステム用アダプタープレートは、TECHSPEC® 光学ケージシステム用パーツと他社製ケージシステム間の接続が容易に行えるようデザインされています。TECHSPEC® ケージシステム用アダプタープレートは、30mm四方上にある4個のザグリ穴を用いて、他社製ケージシステムのロッド末端部にあるタップ穴に固定します。TECHSPEC® ケージシステム用標準固定プレートをTECHSPEC® ケージシステム用アダプタープレートに装着する際は、アダプタープレート上にあるM3用のタップ穴8個を用います。1組分のNo.4-40UNCのキャップスクリュー付属。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program