製品がカートに追加されました

ケージ OBIS カップリングキット

Cage OBIS™ Combining Kit

×
商品コード #37-330 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥205,800
数量 1+
¥205,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

商品説明

  • 2機種のOBIS™ レーザーを結合
  • アライメントが容易
  • 直感的デザイン

 ケージ OBIS™ カップリングキットは、2台のOBIS™ レーザーの結合を容易にするメカニクスを全て備え、かつ省スペースを維持します。本キットでどのOBIS™ レーザーでも結合が可能ですが、同一波長のOBIS™ レーザー2台を結合してパワーを2倍にするアプリケーションに最適です。ケージ OBIS™ カップリングキットに使用するオプティクスやレーザーは別売りです。完成したビームカップリングシステムにするために以下の製品が必要になります: ケージ OBIS™ カップリングキット、25mm径ミラー x 2枚、25mmキューブ型偏光ビームスプリッター x 1個、 OBIS™ レーザー x 2台。

補足: オプティクスとレーザーは別売りです。

技術情報

ケージ OBIS™ カップリングキット - 構成部品
品名 商品コード 入り数量
TECHSPEC® 90° キネマティックアダプター #34-248 2
TECHSPEC® Coherent® OBIS™ 用ヒートシンク #34-249 2
TECHSPEC® キネマティックマウント 3点ねじ φ25/25.4MM #58-854 2
TECHSPEC® ケージ用標準固定プレート 30MM U¼ #85-631 6
TECHSPEC® ケージサポート用6MM径ロッド 75MML #85-487 8
TECHSPEC® ケージ用標準固定プレート 25MM U¼ #85-633 1
TECHSPEC® ケージ用キューブ (30MMポート X 5 + 43MMポート X 1) #85-624 1
TECHSPEC® ケージ用キューブ型B/S用マウント 25/25.4MM #85-688 1
TECHSPEC® ポストホルダーASSY 縦方向スロット穴タイプ #59-006 2
TECHSPEC® ステンレス製マウントポスト U¼ 76.2MM #59-754 2

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS レーザーライン用キューブ型偏光B/S 532nm 25mm #48-574 ¥41,450 数量 6+ ¥33,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS レーザーライン用キューブ型偏光B/S 632.8nm 25mm #47-127 ¥41,450 数量 6+ ¥33,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS レーザーライン用キューブ型偏光B/S 780nm 25mm #47-048 ¥41,450 数量 6+ ¥33,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS レーザーライン用キューブ型偏光B/S 850nm 25mm #47-050 ¥41,450 数量 6+ ¥33,600   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS レーザーライン用キューブ型偏光B/S 1064nm 25mm #48-580 ¥41,450 数量 6+ ¥33,600   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS 広帯域キューブ型偏光B/S VIS 25mm #49-002 ¥44,400 数量 6+ ¥35,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 広帯域キューブ型偏光B/S NIR 25mm #49-872 ¥44,400 数量 6+ ¥35,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS λ/10 合成石英製誘電体膜ミラー 400-750nm 25mm #87-371 ¥14,450 数量 6+ ¥11,550   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS λ/10 合成石英製誘電体膜ミラー 750-1100nm 25mm #87-381 ¥14,450 数量 6+ ¥11,550   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program