製品がカートに追加されました

Cable length 1m; M16 12-pin plug (female), flying leads

LUMIMAX® SWIR Area Lights

LUMIMAX® SWIR Area Lights

×
商品コード #90-877 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥9,100
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥9,100 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
115.0000.01
補足:
Compatible with LUMIMAX® SWIR Area Lights (PID) & Configurable Ring Lights (PID)
メーカー:
LUMIMAX®

物理的および機械的特性

全長 (m):
1
自重 (g):
61

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
M16 12-pin plug (female) & flying leads
入力電圧 (V):
19 - 30 V DC

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 980 – 1600nmまでのSWIR波長オプション
  • 40 x 40mmのコンパクトなフォームファクター
  • 塵埃や水分保護のIP64保護等級

LUMIMAX® SWIR エリアライトは、要求の厳しいマシンビジョンや検査アプリケーションに向けて、パワフルな短波赤外 (SWIR) 照明を行います。980nmから1600nmまでの領域の波長用にデザインされたこのコンパクトな40 x 40mm LEDエリアライトは、材料選別、半導体検査、および水分検出用に最適化された均一な高輝度出力を行います。オプションのLUMIMAX コントロールボックス (#90-883) を使用すると、電源管理や輝度調整が簡単になり、安定かつ一貫した照明性能を確保します。LUMIMAX® SWIR エリアライトは、産業用グレードの構造、汎用性の高い取り付けオプションを特徴とし、スポット、エリア、あるいはバックライト照明器として用いることができます。本ライトは、可視スペクトルを超えて材料コントラストを高める必要のあるアプリケーションに最適で、オートメーション、品質管理、および研究環境に向けて信頼性の高い照明を行います。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;