製品がカートに追加されました

Dalsa Genie Nano 5 GigE カメラ C4060 カラー

Teledyne DALSA の更なる情報へ

Teledyne DALSA Genie ™ Nano 5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras (Front)

Teledyne DALSA Genie ™ Nano 5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras (Front) Teledyne DALSA Genie ™ Nano 5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras (Back)
×
商品コード #16-031 5-7営業日
×
類似するカメラ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥399,000
数量 1+
¥399,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Color Camera
メーカー:
Teledyne DALSA
カメラシリーズ:
Genie Nano-5GigE
モデルナンバー:
Nano-5G-C4060

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
59 x 44 x 42.6 (includes connectors and lens mount)
自重 (g):
124
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
450MB
撮像素子:
Sony IMX255
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1"
解像度 (メガピクセル):
8.90
有効画素数 (H x V):
4,112 x 2,176
ピクセルサイズ, H x V (μm):
3.45 x 3.45
センサーエリア, H x V (mm):
14.19 x 7.51
フルフレームレート (fps):
68.00
階調:
8 bit
露光時間:
Automatic, Programmable, or via External Trigger
ダイナミックレンジ (dB):
76.46
マシンビジョン規格:
GigE Vision v2.0

電気的特性

消費電力 (W):
9.4 - 9.6

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
5GigE (PoE)
コネクター:
5GigE, RJ45 with Screw Locks
パワーサプライ:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO
GPIO数:
2 digital input, 3 digital output
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, Free-Run, or PTP (IEEE 1588)
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
10-pin Samtec

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #34-966
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to +65
保管温度 (°C):
-40 to +80

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品詳細

  • 5GBASE-T (5GigE) イーサネットインターフェース
  • 3.2から44.4MPセンサー採用
  • TurboDrive™ 技術により985MB/sまでのデータ転送レートを実現
  • コンパクト (32 x 44 x 59mm) で軽量かつロバストなデザイン

Teledyne DALSA Genie™ Nano 5 GigE (PoE) カメラは、3.2MPから44.4MPまでの解像度を持つ一連のソニー製Pregius センサーを搭載します。5GigEインターフェースは、従来のGigEインターフェースの最大5倍速いデータ転送レートを実現し、TurboDrive™技術と組み合わせることでフル画質を維持したまま最大187fpsまでのフレームレートの実現を可能にします。付属のSapera CamExpertソフトウェアは、OEMやシステム統合アプリケーション向けにSapera LT SDKライブラリを用いたシンプルな画像取得インターフェースを提供します。Teledyne DALSA Genie™ Nano 5 GigE (PoE) カメラは、コンパクトで軽量かつロバストなオールメタルハウジングにパッケージされるため、電子部品検査や産業オートメーション、およびインテリジェント交通システム (ITS) アプリケーションに最適にします。このカメラは、画像システム内への実装を容易に実行するAIA GigE Vision規格をサポートしています。

補足: TurboDrive™ もしくはバースト撮影で達成可能なフレームレートは、画質や解像度などの要因により変化する場合があります。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
GENIE NANO用三脚アダプター U1/4 #34-966 ¥7,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigE Cat 6 ケーブル (5m長) #68-470 ¥1,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigE Cat 6 ケーブル (10m長) #68-471 ¥2,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigE Cat 6 ケーブル (20m長) #68-472 ¥4,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigE Cat 6 ケーブル (30m長) #68-473 ¥5,750   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
GigE Cat 6 ケーブル (50m長) #68-474 ¥18,800   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Genie Nano GPIO 10ピンケーブル 2m #16-032 ¥10,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T イーサネットカード #16-033 ¥37,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 8mm #86-569 ¥91,150   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 12mm #86-570 ¥69,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 16mm #86-571 ¥69,550   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 25mm #86-572 ¥55,150   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 35mm #86-573 ¥55,150   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS HP シリーズ 4/3型固定焦点レンズ 50mm #86-574 ¥64,750   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS C シリーズ 固定焦点レンズ 100mm #86-410 ¥44,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

イメージングレンズセレクター

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program