製品がカートに追加されました

Dalsa Genie Nano PoE カメラ C1920 カラー C (再認証 05-P)

Teledyne DALSA の更なる情報へ

Teledyne Dalsa Genie™ Nano GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras

Teledyne Dalsa Genie™ Nano GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras Dalsa Genie Nano GigE PoE Cameras (Front) Dalsa Genie Nano GigE PoE Cameras (Back) +1
×
商品コード #34-955-RCD-05P 再認証 5-7営業日
×
類似するカメラ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥45,638 ¥60,850
数量 1+
¥45,638 ¥60,850
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
映像出力:
GigE (PoE)
タイプ:
Color Camera
メーカー:
Teledyne Dalsa
固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #34-966
イメージバッファ:
90MB
カメラシリーズ:
Genie Nano-1GigE
モデルナンバー:
Nano-C1920
撮像素子:
Sony IMX249
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1/1.2"
解像度 (メガピクセル):
2.30
有効画素数 (H x V):
1,920 x 1,200
ピクセルサイズ, H x V (μm):
5.86 x 5.86
センサーエリア, H x V (mm):
11.25 x 7.03
フルフレームレート (fps):
38.80
階調:
8/12 bit
露光時間:
Programmable or via external trigger
コネクター:
GigE, RJ45 with Screw Locks
パワーサプライ:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO
消費電力 (W):
3.6 - 4.6 (12VDC External Power Supply)
4.0 - 4.9 (PoE)
GPIO数:
2 digital input, 2 digital output
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, Free-Run, or PTP (IEEE 1588)
寸法 (mm):
40.6 x 29.0 x 44.0 (includes connectors and lens mount)
自重 (g):
46
マウント:
C-Mount
ハウジング:
Full
インターフェースポート方向:
Back Panel
ダイナミックレンジ (dB):
75.5
動作温度 (°C):
-20 to +60
保管温度 (°C):
-40 to +80
GPIO コネクタータイプ:
10-pin Samtec
マシンビジョン規格:
GigE Vision v1.2
ソフトウェア:
Windows, Linux, or 3rd party GenICam complaint SDK

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • TurboDrive™ 技術により350 fps までの高速フレームレートを実現
  • コンパクト、軽量、ロバストなオールメタルボディ
  • 露光制御と先進装備の付いたグローバル電子シャッターを採用

Teledyne Dalsa Genie™ Nano GigE出力 PoE カメラは、Sony Pregius と On Semiconductor の一連のCMOSセンサーを採用します。このGigE出力 PoEカメラは、高速かつ低ノイズで、グローバル電子シャッターを装備します。専有のTurboDrive™ テクノロジーにより、Genie™ Nano が標準的なフレームレートを超え、フルフレームの画質を維持しながら350fpsまでに対応することを可能にします。本カメラは、マルチROIウインドウやバースト取り込みといった先進装備を搭載し、高速フレームレートにおいてもオンボードメモリバッファを利用することができます。Teledyne Dalsa Genie™ Nano GigE出力 PoE カメラは、その高速でロバストな品質により、電子部品検査や産業計測、そして高度道路交通システム (ITS) アプリケーションでの使用に最適となります。

補足: TurboDrive™ やバースト取り込みを用いたフレームレートは、画質や解像度といったファクターで変わる場合があります。ご使用の際は、カメラ駆動用の電源が別途必要になります。電源には市販のPoEインジェクターをご利用ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう