製品がカートに追加されました

C/CSマウントビデオカプラー

×
商品コード #54-060 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥95,200
数量 1+
¥95,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

光学部品のタイプ:
AR-coated optical glass

物理的および機械的特性

自重 (g):
56.7
直径 (インチ):
1.8
全長 (インチ):
1.64
全長 (mm):
1.64

光学的特性

焦点距離 FL (mm):
35.00

環境および耐久性的要素

保管温度 (°C):
0 to +60

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

商品説明

  • Compatible with C-Mount Cameras
  • Designed for 1/2" or Smaller Camera Sensors
  • Fits Standard Boroscope/Fiberscope Eyepieces

 ピント調整の可能な光学系 (光学ガラス使用、反射防止膜付き)を搭載したC/CSマウント対応高解像力ビデオカプラーです。ボアスコープやフレキシブルファイバースコープの接眼レンズ部に素早く着脱できる構造を採用しています。½型以下のビデオカメラに使用可能です。なお本製品はメディカル用ではありません。また本光学系を洗浄の際は、アセトン液を使用しないでください。製造不良に対して90日間の保証付き。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう