製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Cマウント ダイオードマウント TO-18/TO-46

C-Mount to TO-18/TO-46 Detector Mount, #58-731

×
商品コード #58-731 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥12,250
数量 1-4
¥12,250
数量 5+
¥10,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Diode Mount
機能:
Diode Mount
固定可能なダイオード形状:
TO-18/TO-46

物理的および機械的特性

鏡筒長 (mm):
6.9
全長 (mm):
10.9
外径 (mm):
30.0
有効径 CA (mm):
4.9
内径 (mm):
5.6

ねじ径 & 固定

ねじタイプ:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 標準的なレーザーダイオードやフォトダイオード素子のチューブシステム内への実装用に
  • インテグレーションを容易にする C or S マウント
  • システム長を最小化するロープロファイルデザイン
  • ダイオード素子をどちらの方向からも装着可能

TECHSPEC® S & C マウント チューブ用ダイオードマウントは、CマウントやSマウント対応システム内へのダイオード素子の容易な実装用にデザインされています。ダイオード素子は、リード線またはコネクタへの接続を容易にするため、マウントに対してどちらの方向からでも装着できます。TECHSPEC S & C マウント チューブ用ダイオードマウントは、システム長を最小化してダイオード素子と他のシステム部品間の距離を短くするために薄型デザインを採用します。対応するダイオードパッケージは、TO-18/TO-46、TO-5、TO-8とBNCコネクター、及び5.6mmもしくは9mm径のCANマウントです。

技術情報

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program