製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS M12レンズ用Cマウント変換アダプター (Oリング付き)

C-Mount to M12 Lens Adapter w/O-ring

C-Mount to M12 Lens Adapter w/O-ring

×
商品コード #59-241 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥5,750
数量 1+
¥5,750
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Lens Accessory

ねじ径 & 固定

マウント:
M12 x 0.5 (S-Mount)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • M12マウントレンズをCマウントに変換するCマウント変換アダプター
  • M12マウントレンズを光学部品ホルダー製品の多くに固定可能なロックナット
  • 堅牢なボードカメラ用ホルダー

 TECHSPEC® M12マウントレンズ用アクセサリーは、M12レンズマウントの共通するアプリケーションに向け様々なアダプターやホルダーを用意します。Cマウント変換アダプターは、Oリングの有無別に2種類が選べます。Oリングバージョンは、M12 x 0.5のねじ込み式マウントを採用する大抵のM12マウントレンズとの使用向けに推奨され、レンズがアダプター内の中間位置で固定されることを助け、レンズのデフォーカスを防ぎます。なお無限共役比デザイン (無限系デザイン) のM12マウントレンズには、レンズからセンサー間の距離を調節できるOリングなしのアダプターの使用を推奨します。ロックナット (#64-102) は、表面に施されたスロットや貫通穴を通してM12マウントレンズをホルダー製品の多くに確実に固定します。スロットや貫通穴は、スパナーレンチを用いて固定するのにも便利で、ナットの側面部はレンズを手で締め付けるのに便利なローレット加工が施されています。耐久性の高い樹脂で作られたボードホルダー (#66-382) は、M12マウントレンズの特定ビデオ/センサーデバイスへの容易な実装を可能にします。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう