製品がカートに追加されました

Cマウント 35mmカメラレンズアダプター ニコン F

Nikon F-Mount Lens to C-Mount Camera Adapter, #54-341

Nikon F-Mount Lens to C-Mount Camera Adapter, #54-341

×
商品コード #54-341 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥9,550
数量 1-4
¥9,550
数量 5+
¥9,050
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
F-Mount is female and C-Mount is male

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 223:
適合証明書:

商品説明

  • 35mm一眼レフカメラ用レンズをビデオカメラ (Cマウント)に接続

 アダプターの片側にはCマウントの雄ねじが施され、他方には市場に流通している35mm一眼レフカメラ用レンズに合わせた下記マウントが施されています。ブランド別に全5種類をご用意しました。どのアダプターも各レンズの結像位置にカメラのセンサー面 (Cマウント)が来るよう適切なフランジバック距離でデザインされています。なおT2マウント (M42 x 0.75)で設計された光学系をCマウントのカメラに接続する際は、C-T変換アダプターをご使用下さい。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう