製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Cマウント フィルター/偏光子ホルダー U¼

#84-345

×
商品コード #84-346 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥22,000
数量 1-4
¥22,000
数量 5+
¥19,450
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

機能:
Optic Mount (Rotatable)

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
22.00
鏡筒長 (mm):
25.05

ねじ径 & 固定

ねじタイプ:
C-Mount
対応するポスト:
¼-20

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • 正方形や円形オプティクスの取り付けを可能にする光学セル
  • ホルダーを仕上げるために、1つのハウジングと1つの光学セルが必要
  • ポスト設置用にM6と¼-20UNCのタップ穴をラインナップ

TECHSPEC® Cマウント フィルター/偏光子ホルダーは、正方形や円形の特定の光学素子を、Cマウントに対応したシステム内に固定するためにデザインされています。完成したTECHSPEC® Cマウント フィルター/偏光子ホルダーにするために、1つのハウジングと1つの光学セルが必要になります。異なるポストと適合させるために、ハウジングにはM6と¼-20UNCのタップ穴を各々用意しています。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program