Zシリーズ モジュラーズーム式実体顕微鏡は、使い勝手の良い構成部品を用いて新たな検査システムを構築するのに格好の選択肢となります。3種類のズームレンジオプションと、複数種用意する対物レンズや接眼レンズの組み合わせにより、使用者の本当のニーズに合わせてシステムをカスタマイズ化することができます。オプション設定のフォトポート挿入部とCマウントアダプターは、Cマウントカメラによる撮像を可能にします。また外部光源として、セクションLEDリング照明や、偏光子/検光子フィルターを装着した同照明も用意しています。
Microscope System Components | |||
Description | Stock No. | ||
Main Body | One Required | 0.8X - 8.0X Zoom Body Z Series Microscope, Z10 | #68-772 |
0.8X - 6.4X Zoom Body Z Series Microscope, Z8 | #68-773 | ||
0.8X - 5.0X Zoom Body Z Series Microscope, Z6 | #68-774 | ||
Viewing Head | One Required | Binocular Microscope Head 20° Incline | #68-775 |
Ergonomic Microscope Head 0-35° Incline | #68-776 | ||
Eyepieces | Two Required | WF 10X Eyepiece with 24mm FOV, Compatible w/ 26.5mm Reticle | #68-777 |
WF 15X Eyepiece with 16mm FOV, Compatible w/ 20.0mm Reticle | #68-778 | ||
WF 20X Eyepiece with 12.5mm FOV, Not Reticle Compatible | #68-779 | ||
Objective | One Required | 0.3X Achromatic Z Series Objective, 0.03 NA, 280mm WD | #68-780 |
0.5X Plan Apochromatic Z Series Objetive, 0.05 NA, 126mm WD | #68-781 | ||
1.0X Plan Apochromatic Z Series Objective, 0.09 NA, 78mm WD | #68-782 | ||
2.0X Plan Apochromatic Z Series Objective, 0.02 NA, 32.5mm WD | #68-783 | ||
Riser Objective | One Required, if using 0.3X or 0.5X Objective | Rise Adapter | #88-609 |
Stand | One Required | Standard Microscope Stand with 76mm Holder | #68-784 |
Variable LED Microscope Stand with 76mm Holder | #68-785 |
Microscope System Specifications | |||||||
Objective | Working Distance (mm) |
10X Eyepieces
|
|||||
Z10 (0.8X - 8.0X)
|
Z8 (0.8X - 6.4X)
|
Z6 (0.8X - 5.0X)
|
|||||
Magnification | FOV (mm) | Magnification | FOV (mm) | Magnification | FOV (mm) | ||
0.3X | 280 | 2.4X - 24X | 100 - 10 | 2.4X - 19.5X | 100 - 12.3 | 2.4X - 15X | 100 - 16 |
0.5X | 126 | 4X - 40X | 60 - 6 | 4X - 32.5X | 60 - 70.4 | 4X - 25X | 60 - 9.6 |
1.0X | 78 | 8X - 80X | 30 - 3 | 8X - 65X | 30 - 3.7 | 8X - 50X | 30 - 4.8 |
2.0X | 32.5 | 16X - 160X | 15 - 1.5 | 16X - 130X | 15 - 1.85 | 16X - 100X | 15 - 2.4 |
Objective | Working Distance (mm) |
15X Eyepieces
|
|||||
Z10 (0.8X - 8.0X)
|
Z8 (0.8X - 6.4X)
|
Z6 (0.8X - 5.0X)
|
|||||
Magnification | FOV (mm) | Magnification | FOV (mm) | Magnification | FOV (mm) | ||
0.3X | 280 | 3.6X - 36X | 66.7 - 6.67 | 3.6X - 29.3X | 66.7 - 8.2 | 3.6X - 22.5X | 66.7 - 10.67 |
0.5X | 126 | 6X - 60X | 40 - 4 | 6X - 52X | 40 - 4.9 | 6X - 37.5X | 40 - 6.4 |
1.0X | 78 | 12X - 120X | 20 - 2 | 12X - 97.5X | 20 - 2.5 | 12X - 75X | 20 - 3.2 |
2.0X | 32.5 | 24X - 240X | 10 - 1 | 24X - 195X | 10 - 1.23 | 24X - 150X | 10 - 1.6 |
Objective | Working Distance (mm) |
20X Eyepieces
|
|||||
Z10 (0.8X - 8.0X)
|
Z8 (0.8X - 6.4X)
|
Z6 (0.8X - 5.0X)
|
|||||
Magnification | FOV (mm) | Magnification | FOV (mm) | Magnification | FOV (mm) | ||
0.3X | 280 | 4.8X - 48X | 50 - 5 | 4.8X - 39X | 50 - 6.15 | 4.8X - 30X | 50 - 8 |
0.5X | 126 | 8X - 80X | 30 - 3 | 8X - 65X | 30 - 3.7 | 8X - 50X | 30 - 4.8 |
1.0X | 78 | 16X - 160X | 15 - 1.5 | 16X - 130X | 15 - 1.85 | 16X - 100X | 15 - 2.4 |
2.0X | 32.5 | 32X - 320X | 7.5 - 0.75 | 32X - 260X | 7.5 - 0.9 | 32X - 200X | 7.5 - 1.2 |
タイトル | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|
モジュラーズーム式実体顕微鏡 フォトポート挿入部 | #68-786 | ¥77,300 数量 5+ ¥73,400 見積依頼する |
|
||
モジュラーズーム式実体顕微鏡 デュアルフォトポート挿入部 | #68-787 | ¥174,700 数量 5+ ¥165,250 見積依頼する |
|
||
モジュラーズーム式実体顕微鏡 Cマウントアダプター | #68-788 | ¥38,800 数量 5+ ¥36,900 見積依頼する |
|
||
モジュラーズーム式実体顕微鏡 接眼レンズ用レチクル 26.5mm | #68-789 | ¥7,850 数量 5+ ¥7,550 見積依頼する |
|
||
モジュラーズーム式実体顕微鏡 接眼レンズ用レチクル 20mm | #68-790 | ¥26,350 数量 5+ ¥25,050 見積依頼する |
|
||
スタンド上昇用アダプター | #88-609 | ¥24,800 数量 5+ ¥23,650 見積依頼する |
|
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2025, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地