製品がカートに追加されました

Cマウントアダプター (SPECWELL 25X用)

C-mount Adapter

C-mount Adapter

×
商品コード #54-916 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥11,050
数量 1-4
¥11,050
数量 5+
¥10,650
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
システム総合倍率:
57X nominal (@ 1/2” sensor + 14” monitor)

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
4.5mm nominal

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 25X, 30X, 35X, 40X, 45X モデル
  • 顕微鏡として、或いはモノスコープ (望遠鏡) として使用可能
  • 正立像で結像
  • 25Xと35Xモデル用のCマウント カメラアダプターを用意

スコープ本体、マクロレンズ、アクリルベースの3点から構成されるSpecwell® デュアルパーパス・スコープは、上述3点の組み合わせにより短焦点の顕微鏡として機能するだけでなく、スコープ単体の使用 (マクロレンズとアクリルベースは着脱可能) により、長焦点の望遠鏡としても使用できる非常に便利なスコープです。本製品の多機能性により、使用者の多種多様な検査用途に幅広く対応します。Specwell® デュアルパーパス・スコープは、光学系にルーフプリズムを採用しており、正立像で結像します。通常は接眼レンズを通して像を見ますが、25Xモデルと35Xモデルにのみ専用のCマウント カメラアダプターをオプションで用意しています。これを接眼レンズに被せることにより、Cマウントを用いたビデオ撮像用途にも対応します。スコープはアクリルベースとのねじ込み位置を調節することにより、対物レンズの高さ位置調整を可能にします。特に30Xモデル、40Xモデル、45Xモデルには、マクロレンズの高さ位置を調節できるファインフォーカスリングが付いており、光学系の微妙なピント調整も可能です。無色透明のアクリルベースは、スコープ本体を被写体上に設置するためだけでなく、周辺光をブロックすることなく、明るい像を得る目的でデザインされています。全モデルに保管用ハードケースと携帯用ネックストラップ付属。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう