製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Cマウントアダプター (12.5-12.7mm フィルターホイール用)

#58-184: C-Mount Adapter for 12 Position Filter Wheel and Assembly

#58-184: C-Mount Adapter for 12 Position Filter Wheel and Assembly

×
商品コード #58-184 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥8,550
数量 1-9
¥8,550
数量 10+
¥7,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

直径 (mm):
32.00

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 6枚 or 12枚のフィルターを保持
  • 1" / 25mm or ½" / 12.5mm径を許容
  • 正確な移動用に12のインデックスポジション

TECHSPEC® フィルターホイールは、25~25.4mm径なら6枚、12.5~12.7mm径なら12枚までの異なるフィルターを使用できる柔軟性を提供します。TECHSPEC フィルターホイールは、30°毎のクリック回転 (全12ポジション)を可能にします。付属のねじリングを用いて、3.6mmまでの板厚のフィルターを保持できます。固定したいフィルターの直径や板厚が上述の大きさと異なる場合は、オプションのCマウントアダプターとCマウント円形光学素子マウントを併用することにより可能になります。フィルターホイールのベース部には、¼-20UNCのタップ穴が施されており、ポスト上への設置も可能です。オプションのスペア用フィルターホイール (#56-783 & #58-183)は、ベース部に対するホイール部全体の付け替えを可能にします。ホイール中に装着したフィルターをわざわざ付け替える必要がないため、作業時間の短縮にも寄与します。フィルターホイールを用いた共通のアプリケーションに、蛍光イメージング、DNA分析、低出力レーザーの調光、マシンビジョンでのフィルター変換があります。

本フィルターホイールは、2 台を向かい合わせた状態でブレッドボード上に設置した場合に、フィルター間の光路長が20mm以下に抑えられるようデザインされています。その他の装備として、フィルターポジションのインデックス表示や、ホイール外周部に施された回転時に掴みやすい形状加工、フィルターホイールの付け替えを容易にする着脱可能な前面ノブがあります。当社のTECHSPEC NDフィルターやショートパスフィルター、ロングパスフィルター、バンドパスフィルターをホイール中に予めセットしたプリセットバージョンもラインナップしています。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS Cマウントアダプター (25-25.4mm フィルターホイール用) #56-784 ¥8,550 数量 10+ ¥7,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Cマウントアダプター (12.5-12.7mm フィルターホイール用) #58-184 ¥8,550 数量 10+ ¥7,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program