製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Cマウント アクロマティックレンズペア 30FL/30FL

×
商品コード #87-185 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥53,900
数量 1-5
¥53,900
数量 6+
¥43,150
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Relay Lens

物理的および機械的特性

開口サイズ (mm):
0.8 - 20
ハウジング径 (mm):
38.00
ハウジング長 (mm):
45.9
像距離 (mm):
13.00

光学的特性

表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
有効Fナンバー:
f/1.4 - f/37
コーティング:
VIS 0° (425-675nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
焦点距離 EFL A (mm):
30.0
焦点距離 EFL B (mm):
30.0
倍率:
1:1
物距離 (mm):
15.00
波長範囲 (nm):
425 - 675

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • イメージングアプリケーションへのインテグレーションを容易にするCマウントデザイン
  • 光スループットの更なる制御を可能にするアイリス絞りを装備
  • リレーや投影アプリケーションに最適

TECHSPEC® Cマウントアクロマティックレンズペアは、様々なOEMアプリケーションへのインテグレーションが容易に行えるようデザインされています。 TECHSPEC Cマウントアクロマティックレンズペアは、アイリス絞りを実装しており、使用者がレンズの開口数や焦点深度の調節を行うことを可能にします。光学系を構成する各レンズは、最大のシステム性能が得られるようにレンズの向きを決めています。アルミ製のハウジングは、光学素子を不用意に取り扱うことによって生じるリスクを取り除きます。 広帯域可視域用コーティングが施されたレンズは、広いスペクトル領域で高透過率と低反射ロスを実現します。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS アクロマティックレンズ用Cマウントバレル (25mm径レンズ用) #87-184 ¥26,900 数量 6+ ¥21,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

コーティング曲線

  • VIS 0° (425-675nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

各製品の指定設計範囲外でのコーティング性能は理論上のものであり、異なる場合があることにご留意ください。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう