製品がカートに追加されました

BX-P5G-30C-XC7, Bumblebee® X, IP67 5GigE Stereo Vision Camera

Teledyne FLIR の更なる情報へ
Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X ステレオビジョンカメラ (正面部)

Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X ステレオビジョンカメラ (正面部)

Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X ステレオビジョンカメラ (正面部) Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X ステレオビジョンカメラ (背面部)
×
商品コード #73-332 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥518,000
数量 1+
¥518,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Color Camera
メーカー:
FLIR
カメラシリーズ:
Bumblebee®, IP67
モデルナンバー:
BX-P5G-30C-XC7
視野 (°):
105

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
304 x 64 x 38 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
900
ハウジング:
Full
ベースライン距離 (mm):
240.00

光学的特性

深さ精度 (1m) :
3mm (0.3%)
深さ精度 (2m):
15mm (0.75%)
深さ精度 (3m):
89mm (1.8%)
Working Distance (m):
20

センサー

撮像素子:
Sonu Pregius
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1/1.8"
解像度 (メガピクセル):
3.00
ピクセルサイズ, H x V (μm):
3.45 x 3.45
フルフレームレート (fps):
20.80
マシンビジョン規格:
GigE Vision v2.0

電気的特性

消費電力 (W):
14.5

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
5 GigE PoE
コネクター:
M12 X-coded 8-pin for Ethernet, 12-pin GPIO
パワーサプライ:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO with 10-24V Power Supply
GPIO数:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 4 non-isolated input
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
12-pin Hirose (HR10)

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
1/4-20, M4

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10 to +50
保管温度 (°C):
-30 to +60

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

  • 高精度な奥行きセンシング
  • リアルタイム・アプリケーション用の低遅延性と広いベースライン距離
  • IP67 保護等級
  • オンボード処理
  • 包括的なSDKが利用可能 

Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X ステレオビジョンカメラは、高い精度に向けて3メガピクセル (MP) センサーを搭載し、工場出荷時に240mmのベースライン距離で較正されたIP67等級のカラーステレオカメラです。このカメラは、オンボード処理を装備し、包括的なSpinnaker® 3D SDKと組み合わせることで、点群変換やカラー化に向けて深度マップやカラーデータを出力することができます。0.5m~20mの広い作動距離にわたって優れた奥行き精度を実現するようデザインされた本カメラは、さまざまな視野角オプションでラインナップします。Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X ステレオビジョンカメラは、5GigEのインターフェースでラインナップし、3.45µmの画素サイズをもつソニー製Pregius 1/1.8型センサーを搭載します。本カメラの低遅延性は、倉庫のオートメーション、自律移動ロボット (AMR)、無人搬送車 (AGV)、ピック&プレース、ビンピッキング、およびパレチゼーションをはじめとするリアルタイム・アプリケーションに最適にします。

Bumblebee Xは、現在Spinnaker 4.2を使用してLinux (デスクトップおよびARMプロセッサ) でサポートされています。  このソフトウェアリリースでは、2つのRAW画像、修正画像、およびカメラで生成された視差画像をストリーミングすることができます。   画像フィードとカメラ設定は、使い慣れたSpinView GUIアプリケーションを用いてアクセス可能です。  3D点群の表示を望むお客様は、C++ APIを用いて独自の点群ソフトウェアを開発するか、またはOpen3Dなどのオープンソースツールを活用する必要があります。  ROS2 プラグインも提供されます。  Windowsのサポートは現在ございません。更なる情報はお問い合わせください。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
3 Meter IP67, M12 to GigE Cable #74-283 New ¥5,350   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
5 Meter IP67, M12 to GigE Cable #74-284 New ¥5,800   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
10 Meter IP67, M12 to GigE Cable #74-285 New ¥8,950   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
3 Meter, LF10 GPIO 12 pin Shielded Cable #74-286 New ¥8,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
5 Meter, LF10 GPIO 12 pin Shielded Cable #74-287 New ¥10,850   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

イメージングレンズセレクター

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program