製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 研究グレード 可変ビームエキスパンダー 広帯域VIS 2X-8X

Broadband VIS 2X - 8X, #87-569

×
商品コード #87-569 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥184,600
数量 1-4
¥184,600
数量 5+
¥163,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Beam Expander
スタイル:
Variable Magnification

物理的および機械的特性

全長 (mm):
169.00
自重 (g):
501
ハウジング径 (mm):
51

光学的特性

入射角 (°):
0 ±0.06
コーティング:
BBAR (425-700nm)
設計波長 DWL (nm):
Broadband
入射側開口径 (mm):
15
出射側開口径 (mm):
30
拡大力:
2X - 8X
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
透過率 (%):
>95 @ DWL
透過波面精度, P-V:
<λ/4 @ 633nm for Input Beam ≤4mm (2X-6X)
<λ/4 @ 633nm for Input Beam ≤2mm (>6X)
コーティングスペック:
Ravg <1.0% @ 425 - 700nm
波長範囲 (nm):
425 - 700
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 (>3X), 3 J/cm2 (2X - 3X) @ 633nm, 10ns, 20Hz
ピント調整機構:
Non-Rotating Optics
損傷閾値, パルス:
5 J/cm2 (>3X), 3 J/cm2 (2X - 3X) @ 633nm, 10ns, 20Hz

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
Input: Male C-Thread (1" x 32 TPI)
Output: Male T-Thread (M42 x 0.75)

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

For optimal performance, center the laser beam to the entrance lens and ensure that the beam is parallel to the beam expander’s optical axis.

TECHSPEC® 研究グレード 可変ビームエキスパンダーは、試作や研究開発など、拡大力の変更が必要になることのあるハイパワーレーザーアプリケーションに最適です。TECHSPEC 研究グレード 可変ビームエキスパンダーは、λ/4 の透過波面精度を実現するガリレオ式デザインを採用し、拡大力の固定が可能で、更には高レーザー耐力のARコーティングを採用するため、透過率を最大化しながらゴースト像の発生を最小限に抑えます。加えて本製品は、内部の光学系の移動とピント調整機構を利用して、鏡筒全体の長さに影響を与えることなく、倍率調整やレーザーの拡がり角を可変できます。研究グレード 可変ビームエキスパンダーのデザインは、鏡筒長が変化しないためシステム適応時にも対応させやすく、システムインテグレーションを容易にします。

TECHSPEC 研究グレード 可変ビームエキスパンダーは、開発の試作段階でシステムに必要なビーム倍率を判別するために用いることができます。TECHSPEC® Draconis™ 広帯域レーザー用ビームエキスパンダーは、量産やOEM実装向けにラインナップしています。カスタム倍率が必要な場合は、当社営業部にご連絡ください。

Laser Optics

技術情報

2X-8X ビームエキスパンダー - 仕様
設計波長 商品コード 全長 A (mm) 固定用鏡筒長 E (mm) ナンバリングされた回転機構部の鏡筒長 F (mm) アルファベットの付いた回転機構部の鏡筒長 G (mm)
355nm #87-566 169.7 35.9 90.7 19.4
532nm #87-567 169.3 31.5 70.4 43.7
広帯域 VIS (633nm) #87-569 169.3 31.5 70.4 43.7
広帯域 NIR (785nm) #87-570 169.3 31.5 70.4 43.7
1064nm #87-568 169.3 31.5 70.4 43.7

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ビームシェイパー用4軸マウント #15-473 ¥127,400 数量 5+ ¥114,800   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS M30 x 1 オス変換アダプター #36-302 ¥5,500 数量 10+ ¥4,850   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
M27 x 1.0 to C-Mount Adapter, 50mm Flange #14-667 ¥5,350 数量 10+ ¥4,750   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 1-3X 可変ビームエキスパンダー用マウンティングクランプ #89-294 ¥19,800 数量 5+ ¥17,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 2-8X 可変ビームエキスパンダー用マウンティングクランプ #89-295 ¥19,800 数量 5+ ¥17,500   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。