製品がカートに追加されました

Broadband Variable Ultrafast Pulse Compressor, 625 - 950nm

×
商品コード #26-393 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,110,950
数量 1+
¥1,110,950
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
偏光状態:
p
寸法 (インチ):
9 x 8 x 4
波長範囲 (nm):
625 - 950
GDD スペック (fs²):
-200 to -50
入射ビーム径 1/e2 (mm):
2 (maximum)
最小効率 (%):
92.30
GDD 増分 (fs2):
-50

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 625-1300nmの広い波長域で3次分散を極小化する負の群遅延分散
  • 最大95%までの高効率でビームパス偏移なし
  • キャリブレーションの必要なし
  • 他の波長オプションをラインナップ

広帯域可変型超短パルス用コンプレッサーは、正チャープまたは非チャープのウルトラファストレーザーパルスの群遅延分散 (GDD) 補償に向けて使い勝手の良いソリューションを提供します。650nmから最長1350nmまで広い補償範囲を持つこのコンプレッサーは、チタンサファイアレーザーやYbドープファイバーレーザーをはじめ、最も一般的な超短パルスレーザーラインに対応します。広帯域可変型超短パルス用コンプレッサーは、光路偏移のない可変分散補償に向けたドロップイン・ソリューションとして機能します。本パルスコンプレッサーは、超広帯域レーザー光源を使用する際の分散補償に最適で、可変型超短パルス用ストレッチャーと一緒に用いてチャープパルス増幅システムと同様の波長に対応できます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう