製品がカートに追加されました

Broadband NIR Polarizing Film 20mm Dia

×
商品コード #71-120 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥14,700
数量 1-9
¥14,700
数量 10+
¥13,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Linear Polarizer
補足:
Protective film both sides, polarization axis indicated but cutout on polarizer edge

物理的および機械的特性

直径 (mm):
20.00 +/- 0.25
全厚 (mm):
0.58
全厚公差 (mm):
+/- 0.1
寸法公差 (mm):
+/- 0.25
構造:
Polarizing Film

光学的特性

コーティング:
Uncoated
消光比:
5,000:1 (400-760nm), 1350:1 (760-2200nm) Average, typical
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film on TAC
透過率 (%):
Single: 26(400-760nm) 40(760-2200nm) Crossed: 0.0005 (400-760nm) 0.029 (760-2200nm)
波長範囲 (nm):
400 - 2200
透過率, 1枚使用時 (%):
26(400-760nm) 40(760-2200nm)
透過率, 2枚直交位 (%):
0.0005 (400-760nm) 0.029 (760-2200nm)

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
Heat Resistance 70°C Dry Cold Resistance -51°C

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • NIR 偏光アプリケーションに最適
  • 800 - 2200nmで >400:1の消光比
  • 波長域にわたり高効率
  • 高耐性ポリマー基板採用

近赤外 (NIR) 用偏光フィルムは、高耐性ポリマー基板を使用し、可視から近赤外 (400 - 2200nm) に至るイメージングアプリケーション用に最適です。この偏光ポリマーフィルムは、760~2200nmのランダム偏光入射時に39%の優れた平均透過率と99.6%以上の偏光度を実現します。複数の矩形サイズをラインナップし、小さなビーム径の低出力NIR レーザー光源から、より大きなビーム径を有するLED光源までに対応します。近赤外 (NIR) 用偏光フィルムは、低出力NIRレーザーやLEDの強度減衰、またNIR光検出器を用いて記録される画像のグレア軽減など、産業用イメージングやラボ用アプリケーションに用いられます。透過軸は、偏光ポリマーフィルムの保護用マスキング上に表示されます。

補足: ご使用になる際は、保護用マスキングを取り除いてからご使用ください。

技術情報

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program